Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

HC-TSC-M-06-PT-M - Moduł wkładki stykowej
1079591

Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 6, Pin, Przyłącze Push-in, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, z funkcją zwierania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne