Wkładka stykowa z funkcją zwierania. Po wyciągnięciu złącza wtykowego następuje zwarcie wszystkich zestyków.
CSA
ID dopuszczenia: 158887| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 6, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, z funkcją zwierania
Wkładka stykowa z funkcją zwierania. Po wyciągnięciu złącza wtykowego następuje zwarcie wszystkich zestyków.
| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||