HC-M-08-GBIT-CT-M-SH
-
Moduł wkładki stykowej
1353603
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 8, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, zewnętrzna średnica przewodu:4,5 mm ... 9 mm, zastosowanie: Dane, bez styków zaciskanych, Transmisja ekranowa do ramki do modułów
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |
| Informacja montażu | Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym |
| Seria | HC-M-08-GBIT |
| Zastosowanie | Dane |
| Rodzaj czujnika | Ethernet |
| Liczba biegunów | 8 |
| wygląd wtyku | 8 |
| Numeracja styków | 1 - 8 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Liczba gniazd na moduły | 1 |
| Wykonanie styku | toczone |
| Ekranowany | tak |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Technika przyłączeniowa | |
| Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane |
| Przyłącze przewodu | |
| Przekrój przyłącza | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 28 ... 20 |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 4,2 mm |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 26,35 mm |
| Wysokość | 41,4 mm |
| Długość | 13,9 mm |
| Parametry mechaniczne | |
| Średnica styków | 1 mm |
| napięcie znamionowe (III/3) | 48 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
| prąd obliczeniowy | 5 A |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT6A |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| materiał styku | Stop miedzi |
| materiał powierzchni styku | Au |
| materiał uchwytu styków | PC |
| Normy / przepisy | PC |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków) |
| Numer artykułu | 1353603 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BF7ACE |
| Klucz produktu | AF7ACE |
| GTIN | 4063151678364 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 52,8 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
HC-CST-MOD - Element kodujący 1636127
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Styki zaciskane D-SUB 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB 1418786
-
VS-94F/... - Kabel systemowy magistrali 1416457
-
HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły 1182095
-
HC-M-08-GBIT-CT-F-SH - Moduł wkładki stykowej 1353610
-
CRIMPFOX-TC MP - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym 1212510
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław