CRIMPFOX-TC MP
-
Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym
1212510
Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 2,5 mm2, ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, blokada wymuszona zwalniana, element pozycjonujący
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Szczypce zaciskowe do obróbki toczonych styków do 2,5 mm²
Zintegrowany element ułatwiający pozycjonowanie pomaga dokładnie ułożyć styki
Uniwersalna możliwość ustawiania do precyzyjnej aplikacji odpowiednich przekrojów