HC-M-08-GBIT-CT-F-SH - Moduł wkładki stykowej
1353610

Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 8, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, zastosowanie: Dane, bez styków zaciskanych, Transmisja ekranowa do ramki do modułów

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne