Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB
1418788

Styki zaciskane D-SUB, seria: HC-M-DSUB-C, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, prąd obliczeniowy: 5 A, przekrój przyłącza: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , materiał styku: Metal

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wysoka klasa jakości
Różne rodzaje połączeń do każdej aplikacji
Zestyk toczony