Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 2+PE, rozmiar: D7, styki mocy: 2, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Osiowe przyłącze śrubowe, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, zastosowanie: Moc