Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PTVME 6/S YE - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych
1350425

Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 6 mm2 , kolor: żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Budowa wzmocniona dzięki napięciu znamionowemu 1000 V
Kompaktowa konstrukcja umożliwia szerokość analogiczną do złączki z zaciskiem śrubowym
Szybka i łatwa obsługa dzięki suwakowi odłączającemu bez śruby
Jednoznaczny i widoczny stan przełączenia
Stosowanie standardowych akcesoriów systemu CLIPLINE complete