Oznacznik do zacisków - UC-TMF 8
0818137

Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 × 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56


Szczegóły produktu




Typ produktu Oznaczniki złączy, bez opisu
Wymiar rastra 8,2 mm
Wykonanie płaski
Opisywanie
Ilość pojedynczych tabliczek 56
Ilość pojedynczych tabliczek na wers 7
Technologia nadruku
Urządzenie 5147999 BLUEMARK CLED
Gotowy do nadruku Technologia LED UV

Szerokość 8 mm
Wymiar rastra 8,2 mm

Kolor biały
Zgodne z RoHS Tak
Materiał PA
Klasa palności wg UL 94 V2
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Zawarte materiały nie zawiera silikonu ani halogenu
Bez silikonu tak
bezhalogenowy Tak

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odporność opisów na ścieranie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan
[CAS No. 110-54-3]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna
[CAS No. 64742-82-1]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki
Specyfikacja pomiarowa DIN 50018:2013-05
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna AHT 1,0 S
Cykle 2
Badanie w rozpylonej solance
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.

Odporność na ścieranie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Sposób montażu mocowanie zatrzaskowe

Numer artykułu 0818137
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży BG2117
Klucz produktu BG2117
Strona katalogu Strona 112 (C-3-2019)
GTIN 4046356134019
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 7,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 6,7 g
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Korzyści

Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia
Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-TMF... oferuje oznaczniki do produktów z wysokimi i płaskimi rowkami na tabliczki