Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PTME 4 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych
3212139

Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Dostępne złącza przelotowe o jednakowym konturze
Przejrzystość dzięki nadrukowanym symbolom połączeń
Przejrzystość
Prosta obsługa
Zwartą konstrukcją
Liczne akcesoria do elastycznego stosowania
Pewne zatrzaskiwanie w pozycji końcowej