Różnorodne złącza okrągłe od M5 do M58, złącza do transmisji danych i złącza fotowoltaiczne, a także modułowe złącza prostokątne i złącza przemysłowe: szeroki wybór złączy firmy Phoenix Contact zapewnia ogromną różnorodność rozwiązań do zastosowań przemysłowych i półprzemysłowych. Ofertę uzupełniają systemy złączy dostosowane do konkretnych aplikacji oraz kable i przewody do samodzielnego montażu lub gotowe do połączenia.
Więcej informacjiZłącza i kable do sygnałów, danych i zasilania
Skonfiguruj połączenie kablowe do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania w środowisku IP6x lub w szafie sterowniczej. Możliwość wyboru dowolnych długości i zakończeń przewodów pozwala na przygotowanie kabli dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Złącza IP20 do PCB oraz kable krosowe serii ONEPAIR do Ethernetu jednoparowego to idealne rozwiązanie do efektywnej transmisji danych w automatyce przemysłowej i budynkowej. Okablowanie zoptymalizowane do potrzeb wielu aplikacji stanowi podstawę nowoczesnych i bezpiecznych sieci od czujników, po chmurę.
Ethernet jednoparowy realizuje kompleksową komunikację Ethernet w przemysłowym Internecie rzeczy. Kompaktowe i solidne gniazda M8 i kable sieciowe serii ONEPAIR umożliwiają zasilanie i przesyłanie danych
z poziomu OT do poziomu IT, przy jednoczesnej oszczędności miejsca.
Nowe złącza RJ45 do PCB są przeznaczone do lutowania THR. Rozszerzają one istniejący asortyment o wersje do zautomatyzowanej produkcji. Dzięki dużej różnorodności produktów dostępne jest odpowiednie złącze do PCB do każdego zastosowania.
W sprzedaży są już dostępne kable krosowe serii RJ45 INDUSTRIAL o wszystkich pięciu kierunkach wyprowadzenia. Kompaktowe złącza kątowe nadają się szczególnie do niezawodnej transmisji danych do 10 Gb/s przy niewielkiej
ilości dostępnego miejsca.
Kable krosowe serii RJ45 BUILDING nadają się do nowoczesnego okablowania w automatyce budynkowej oraz w chronionych obszarach przemysłowych. Dzięki prędkościom przesyłania danych sięgającym 10 Gb/s i światowym dopuszczeniom ekranowane kable krosowe można stosować optymalnie w budynkach.
Nowe złącza do PCB i kable krosowe USB typu A i C są dostępne w wersjach USB 2.0 oraz USB 3.2 gen. 1 / USB 3.0. Wysokiej jakości artykuły nadają się optymalnie jako złącze serwisowe lub do ciągłej transmisji danych w chronionych aplikacjach.
Nowe złącza do PCB i kable krosowe HDMI typu A uzupełniają asortyment interfejsów danych. Te wysokiej jakości produkty nadają się optymalne do niezawodnej transmisji danych audio i wideo oraz Ethernet (HEC) w chronionych aplikacjach.
Firma Phoenix Contact rozszerza swoją ofertę produktów do okablowania koncentrycznego o złącza do PCB i kable konfekcjonowane. Nowe produkty nadają się idealnie do transmisji sygnałów WLAN, Bluetooth, LTE lub 5G.
Koncentratory światłowodowe do montażu na szynie DIN rozszerzają asortyment koncentratorów i systemu okablowania Plug & Play. Wersje na szynę DIN nadają się idealnie jako wytrzymałe rozdzielacze do wymagających warunków otoczenia.
Kompaktowe koncentratory i rozdzielnice światłowodowe serii FDX 20 do montażu na szynie DIN zostały uzupełnione o kolejne rodzaje światłowodów i złączy. Produkty te mogą być używane jako rozdzielacze, wyróżniają się łatwością montażu i stabilnością również w ekstremalnych temperaturach.
Transceivery, puszki i technika przyłączeniowa PCB umożliwiają realizację nowoczesnego przesyłania danych przez światłowód. Aktywny interfejs urządzenia nadaje się doskonale do switchy i innych urządzeń, w których najważniejsza jest niezawodność transmisji danych.
Łączniki światłowodowe i pigtaile umożliwiają efektywne i niezawodne łączenie pasywnych komponentów światłowodowych. Łączniki i pigtaile nadają się idealnie do rozdzielnic światłowodowych i innych rozdzielnic. Dzięki duże różnorodności produktów można elastycznie dostosować aplikację do warunków.
Kable wielowłóknowe i mini-breakout nadają się doskonale do nowoczesnego okablowania koncentratorów i rozdzielnic światłowodowych. Są to uniwersalne kable do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Gniazda M12 z blokadą wewnętrzną Push-Pull umożliwiają wykonanie bezpiecznego przyłącza urządzenia bez użycia narzędzi. Wpuszczane gniazdo do zabudowy M12 Push-Pull kończy się równo z powierzchnią obudowy i można je ustawiać ciaśniej w rzędzie. Zapewnia to oszczędność miejsca i pozwala na realizację kompaktowych obudów.
Złącza M12 Push-Pull blokują się bezpośrednio po wetknięciu. Blokada wewnętrzna Push-Pull umożliwia wykonanie szybkiego i bezpiecznego połączenia, szczególnie w warunkach ograniczonej przestrzeni i dużego zagęszczenia okablowania, np. w automatyzacji produkcji.
Gniazda i złącza łączące o rozmiarze M23 uzupełniają asortyment złączy okrągłych serii M17-M40 PRO. Nowe wersje umożliwiają
większą elastyczność przyłączania urządzenia oraz okablowania systemu. Są kompatybilne ze standardową blokadą oraz szybką blokadą ONECLICK.
Złącza okrągłe serii M17-M40 PRO są teraz dostępne również w rozmiarze M17. Seria ta oferuje kompleksowe rozwiązania do przesyłania sygnałów i zasilania. Dzięki jedynej w swoim rodzaju szybkiej blokadzie ONECLICK umożliwiają szybkie i bezpieczne przyłączanie urządzeń.
Mufy kablowe i osłonki PRC zapewniają bezpieczne wykonanie okablowania. Mufy PRC SPLK umożliwiają trwałe i stabilne łączenie kabli. Osłonka PRC TERM chroni wolne końce kabla przed zabrudzeniem i wilgocią.
Wtykany system instalacyjny IPD dzięki technologii Push-in i szybkiej blokadzie umożliwia łatwą i szybką dystrybucję energii w budynkach i urządzeniach infrastrukturalnych. System IPD zapewnia wysoki komfort pracy i bezpieczny montaż nawet w szczególnie trudnych sytuacjach montażowych.
Nowe gniazda serii SUNCLIX uzupełniają ofertę sprawdzonych produktów do fotowoltaiki. Złącza nadają się idealnie do okablowania falowników i skrzynek przyłączeniowych. Opatentowany szybki przepust
umożliwia szybki montaż i niezawodne mocowanie.
Złącza SUNCLIX z przyłączem zaciskanym umożliwiają łatwe i niezawodne okablowanie modułów fotowoltaicznych. Nowe produkty ze specjalnym systemem do komfortowego odblokowania
złącza nadają się idealnie do okablowania falowników i skrzynek przyłączeniowych.
Nowe złącze sprężynowe SUNCLIX do przewodów o przekroju od 6 do 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) posiada certyfikat zgodności IEC i UL. Złącza te służą do łączenia łańcuchów paneli fotowoltaicznych i podłączania wyższych prądów. Pozwalają na zmniejszenie strat z przewodzenia.
Bezpieczniki stringów SUNCLIX służą do zabezpieczania systemów fotowoltaicznych
przed uszkodzeniem modułów fotowoltaicznych w wyniku niepożądanych przepięć. Dzięki przyłączom kablowym instalacja jest łatwa i elastyczna. Dostępne są wersje konfekcjonowane lub wersje z wolnymi końcami kabla.
Złącza do podłączenia do szyny zbiorczej ułatwiają instalację systemów modułów wsuwanych w zasobnikach energii. Złącza zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją podłącza się z tyłu modułu zasobnika. Są one przeznaczone do napięć systemowych do 1 500 V.
Gniazda i złącza kablowe zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją nadają się idealnie do zasobników energii. Dzięki możliwości obrotu, ochronie przeciwporażeniowej i kodowaniu mechanicznemu zapewniają najwyższą elastyczność i bezpieczeństwo przy podłączaniu biegunów akumulatora.
Dzięki kodowaniu mechanicznemu i kolorowemu oznacznikowi technika przyłączeniowa SUNCLIX może być stosowana do falowników współpracujących z akumulatorem. Złącza DC zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją chronią przed nieprawidłowym podłączeniem techniki przyłączeniowej PV oraz zwarciem biegunów akumulatora.
Niezwykle kompaktowy system instalacyjny PRC 20 umożliwia przesyłanie prądu do 20 A. System może być stosowany wszędzie tam, gdzie nie ma zbyt wiele miejsca na dystrybucję energii. Innowacyjna blokada Duo-Unlock otwierana ręcznie lub przy użyciu narzędzia zapewnia większą elastyczność przy instalacji i obsłudze technicznej systemu.
Złącza okrągłe do transmisji danych, sygnałów i zasilania
Do automatyki przemysłowej firma Phoenix Contact oferuje złącza okrągłe w wielu rozmiarach. Małe i duże, proste lub kątowe, zalewane na przewodzie lub do samodzielnego montażu na miejscu: bogate portfolio zapewnia optymalne rozwiązanie do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.
Złącza do zasobników energii podłączane z przodu lub z tyłu urządzenia
Instalacja zasobników energii w instalacjach do 1 500 V odbywa się szybko, bezpiecznie i ekonomicznie dzięki zastosowaniu złączy (w tym złączy do podłączania akumulatora) do szyny zbiorczej.
Złącza do transmisji danych z wysoką prędkością do aplikacji przemysłowych i licznych aplikacji infrastrukturalnych
Do bezpiecznej i szybkiej transmisji danych w przemyśle, centrach obliczeniowych lub aplikacjach infrastrukturalnych firma Phoenix Contact oferuje złącza do transmisji danych do okablowania miedzianego i światłowodowego. Złącza, kable krosowe i akcesoria są dostępne do wszystkich popularnych magistrali obiektowych i sieci.
Złącza przemysłowe zapewniające maksymalną ochronę w ekstremalnych warunkach
Złącza przemysłowe HEAVYCON chronią interfejsy i gwarantują bezpieczne przesyłanie energii, danych i sygnałów nawet w najtrudniejszych warunkach. Są odporne na zanieczyszczenia, wodę, drgania i wysokie obciążenia mechaniczne oraz szczelne do stopnia ochrony IP69K.
Złącza i kable instalacyjne
Kable podłącza się łatwo i elastycznie za pomocą wtyków i kabli instalacyjnych. W zależności od zastosowania można wybrać proste połączenia kablowe, wygodne rozdzielacze prądu lub kompaktowe przyłącza urządzeń. Wytrzymałe obudowy i wysokie stopnie ochrony umożliwiają niezawodne przesyłanie mocy na terenie obiektu oraz w otoczeniu wilgotnym.
Modułowe złącza prostokątne do różnych wkładek stykowych
Modułowe prostokątne złącza wtykowe oferują kompaktowe połączenie do stosowania w urządzeniach, skrzynkach zaciskowych i szafach sterowniczych. Różne wersje obudowy, modułowe wkładki stykowe oraz obudowy stykowe na styki zaciskane oferują elastyczne opcje podłączania sygnałów, danych i zasilania.
Złącza fotowoltaiczne do uniwersalnego zastosowania w systemach fotowoltaicznych
Złącza fotowoltaiczne firmy Phoenix Contact obejmują szeroki zakres zastosowań: złącza AC i DC do samodzielnego montażu, złącza do urządzeń oraz technika przyłączeniowa do modułów fotowoltaicznych, fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem oraz mikrofalowników.
Indywidualne konfekcjonowanie kabli odpowiednie do potrzeb
Oferujemy kable konfekcjonowane indywidualnie do danej aplikacji. Dzięki wielu różnym konstrukcjom, rodzajom kodowania, układom przyporządkowania pinów można realizować indywidualne rozwiązania do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.