Dzięki szerokiemu asortymentowi złączy do transmisji danych możesz dobrać odpowiednie połączenie. To naprawdę proste, bowiem Phoenix Contact oferuje kompleksowo wszystkie interfejsy urządzeń. Dzięki dużej różnorodności konstrukcji, rodzajów kodowania i przyporządkowania pinów znajdziesz w naszej ofercie kompleksowe rozwiązanie do okablowania miedzianego i światłowodowego.
Złącza SPE do PCB, rodzaj: IEC 63171-2, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, 1 Gb/s, CAT B (ISO/IEC 63171), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: przyłącze lutowane THR, wyprowadzenie kabla: proste, Single Pair Ethernet