SACC-CI-M12FSD-4P SMD R32 - Obudowa stykowa
1411975

Obudowa stykowa, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12, D-kodowanie, SMD Reflow, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośrednio w płycie przedniej
Opcjonalne połączenie ekranu i uszczelnienie urządzenia w stanie niewetkniętym