Na powierzchni 15 mm x 62 mm można zrealizować nawet 16 przyłączy na jednym Axioline Smart Element. Można podłączać przewody o przekroju do 1,5 mm² z tulejką z izolacją.
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe, porty IO-Link Class A: 1, rodzaj przyłącza: Złącze M12, kodowanie A, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, IO-Link, stopień ochrony: IP65/IP67/IP69