Axioline Smart Elements można integrować z systemami przy użyciu Smart Element Interface. Ten Smart Element odbiera analogowe sygnały napięciowe.
AXL SE AI4 U -10-10
-
Moduł analogowy
1487836
Axioline Smart Elements, Moduł wejść analogowych, Wejścia analogowe: 4, -10 V ... 10 V, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, stopień ochrony: IP20
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 14,9 mm |
| Wysokość | 62,2 mm |
| Głębokość | 62 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Smart Element Interface | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze Card Edge |
| Szybkość transmisji | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
| Czas uruchomienia do gotowości do pracy | < 1000 ms |
| Moduł | |
| Kod ID (hex) | brak |
| Kanał danych procesowych | 64 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 8 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bajt |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 15 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 6 Bajt |
| Analogowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia analogowe |
| Opis wejścia | Wejścia single ended, napięcie |
| Liczba wejść | 4 |
| Rozdzielczość przetwornicy A/D | 12 Bit |
| Rodzaj przyłącza | Technologia push-in |
| Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
| Wskazówka dotycząca techniki przyłączeniowej | ekranowane, skręcone parami |
| Sygnał wejściowy napięcie | -10 V ... 10 V |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | > 100 kΩ |
| Formaty danych | Przedstawienie znormalizowane |
| Prezentacja wartości pomiarowej | 16 bit |
| Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Axioline Smart Elements |
| Konstrukcja | modułowa |
| Pozycja montażu | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,55 W |
| Potencjały: Zasilanie logiki Smart Element (USE) | |
| Napięcie zasilania | przez złącze Card Edge |
| Potencjały: Zasilanie urządzeń peryferyjnych (UP) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (przez złącze Card Edge) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 20 mA |
| typ. 15 mA | |
| Pobór prądu | min. 12 mA (bez podłączonych urządzeń peryferyjnych) |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
| Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie logiki / zasilanie 24 V (urządzenia peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie logiki / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie logika / wejścia analogowe | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / wejścia analogowe | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Wejścia analogowe / uziom roboczy | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Urządzenie peryferyjne |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przekroje przewodów są podane w podręczniku użytkownika „Axioline Smart Elements”. |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Urządzenie peryferyjne | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przekroje przewodów są podane w podręczniku użytkownika „Axioline Smart Elements”. |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Sposób montażu | Montaż wtykowy (Gniazdo Smart Element) |
| Pozycja montażu | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
| Numer artykułu | 1487836 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRIB41 |
| Klucz produktu | DRIB41 |
| GTIN | 4063151931650 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 36,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 34,2 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Praska zaciskowa 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Praska zaciskowa 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etykiety 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Oznacznik do zacisków 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0830756
Korzyści
4 analogowe kanały wejściowe
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
Zakres napięcia: -10 V ... 10 V
Format danych: widok znormalizowany
rozdzielczość: 12 bitowa
Możliwość parametryzacji używania wartości zastępczych dla każdego wejścia
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław