Jest to moduł we/wy Axioline P do stosowania w modułowym systemie we/wy Axioline P. Jest to modułowe urządzenie we/wy, które można dodać do magistrali lokalnej Axioline P, aby przesyłać dane we/wy do bramki magistrali Axioline P, nadrzędnej w stosunku do stacji. Służy do rejestracji sygnałów rezystancyjnych czujników temperatury. Moduł obsługuje wszystkie powszechnie używane czujniki platynowe i niklowe zgodnie z normą DIN EN 60751 oraz SAMA. Poza tym obsługiwane są czujniki Cu10, Cu50, Cu53 i różne rodzaje czujników KTY8x. Jako iskrobezpieczny moduł we/wy urządzenie to umożliwia bezpośrednie podłączenie iskrobezpiecznego we/wy obiektowego do złączek szynowych modułu. Moduł ma możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu.
AXL P EX IS RTD8 1F
-
Moduł temperaturowy
1397157
Axioline P, Moduł pomiaru temperatury, Wejścia analogowe: 8 (do rezystancyjnych czujników temperatury), technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-żyłowe (ekranowane), prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, Funkcjonalność RTD, iskrobezpieczne, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline P
Szczegóły produktu
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E196811UL Listed
ID dopuszczenia: FIILE E196811ATEX
ID dopuszczenia: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
ID dopuszczenia: 2024122309122109Produkty kompatybilne
Korzyści
8 analogowych kanałów wejściowych do podłączania temperaturowych oporników pomiarowych (RTD)
Wejścia linearne 500 Ω, 5 kΩ i 10 kΩ
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Zintegrowana cyfrowa linearyzacja czujników
Znormalizowana prezentacja wartości pomiarowych bezpośrednio w °C, °F lub Ω
Wskaźnik wartości mierzonych w formacie 16-bitowym lub w formacie floating point
Filtry programowane
Wejścia z zabezpieczeniem przed zwarciami
Stabilność temperaturowa
Bardzo duża odporność na zakłócenia
Niewielkie emisje zakłóceniowe
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40°C...+70°C
Możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia