Jest to moduł we/wy Axioline P do stosowania w modułowym systemie we/wy Axioline P. Jest to modułowe urządzenie we/wy, które można dodać do magistrali lokalnej Axioline P, aby przesyłać dane we/wy do bramki magistrali Axioline P, nadrzędnej w stosunku do stacji. Jako iskrobezpieczny moduł we/wy urządzenie to umożliwia bezpośrednie podłączenie iskrobezpiecznego we/wy obiektowego do złączek szynowych modułu. Moduł we/wy analogowych kompatybilny z HART zbiera dane wejść analogowych i dane HART z obiektowych złączek szynowych we/wy oraz przesyła te informacje do bramki magistrali przez magistralę lokalną Axioline P. Pasywny moduł wejść analogowych umożliwia podłączenie do ośmiu aktywnych analogowych sygnałów wejściowych kompatybilnych z HART. Moduł ma możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu.
AXL P EX IS AI8 P HART 1F
-
Moduł analogowy
1215391
Axioline P, Moduł wejść analogowych, Pasywne wejścia analogowe: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, Funkcjonalność HART, iskrobezpieczne, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline P
Szczegóły produktu
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx UL 20.0044XCCC
ID dopuszczenia: 2021122316114727cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E196811UL Listed
ID dopuszczenia: FIILE E196811ATEX
ID dopuszczenia: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
ID dopuszczenia: UL22UKEX2508XProdukty kompatybilne
Korzyści
Pasywny moduł wejść analogowych
Pobiera zasilanie z nawet ośmiu aktywnych analogowych sygnałów wejściowych kompatybilnych z HART
Cykliczny dostęp do PV, SV, TV, QV i prądu pętli
Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Wejścia analogowe w wykonaniu iskrobezpiecznym z połączeniem do strefy 1, strefy 0 lub Division 1
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Zakres temperatury: -40°C ... +70°C
Możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu