Rozwiązania dla wysokiej dyspozycyjności systemów w budowie maszyn Wymagania dotyczące zasilania w budowie maszyn są tak zróżnicowane, jak obszary zastosowań samych maszyn. Ważnymi kwestiami przy projektowaniu maszyny są zawsze dostępna przestrzeń i koszt zastosowanych produktów. Nasze rozwiązania zapewniające wysoką dyspozycyjność systemu w budowie maszyn oferują zawsze odpowiednią opcję.

Maszyny produkcyjne w hali produkcyjnej

Istnieją różne zastosowania w sektorze budowy maszyn, które wymagają niezawodnego rozwiązania zasilania. Zobacz przykłady niestandardowych kombinacji produktów do budowy urządzeń oraz maszyn seryjnych i specjalnych. Oferujemy innowacyjne rozwiązania zasilania 24 V DC, a także niezawodną ochronę zasilania przed przepięciami i odpowiednie rozwiązania monitorujące. Nasze doświadczenie zapewnia płynność procesów, optymalizację wydajności energetycznej i bezpieczeństwo w każdym środowisku produkcyjnym.

Zobacz przykłady zasilania maszyn, które stanowią podstawę niezawodnego działania systemu.

Interaktywna mapa: Przemysł z liniami produkcyjnymi, maszynami seryjnymi i specjalnymi, komponentami do budowy maszyn
Podawanie, foliowanie, układanie w stosy
Połączenie różnych części maszyny tworzy kompletną linię produkcyjną. W przypadku tego typu maszyn specjalnych nacisk kładziony jest na kompaktowe rozwiązanie, które można szybko i łatwo zainstalować i uruchomić.
Dowiedz się więcej
Przenośniki rolkowe, intralogistyka
Tutaj ważne jest niezawodne zasilanie przy użyciu bezobsługowego modułu buforowego, np. sterownika PLC oraz czujników i urządzeń wykonawczych. Ochrona przed przepięciami zapewnia bezpieczne działanie zasilania. Dzięki naszemu rozwiązaniu oferujemy proste uruchomienie w celu precyzyjnego monitorowania różnych parametrów elektrycznych.
Dowiedz się więcej
Maszyna do podawania
Oferujemy również odpowiednie rozwiązanie dla tego typu maszyn seryjnych. Zwłaszcza gdy liczy się każdy centymetr powierzchni, to kompaktowe rozwiązanie umożliwia szybką instalację z elastycznymi możliwościami ustawień. Możliwe jest również ciągłe monitorowanie parametrów elektrycznych podczas pracy.
Dowiedz się więcej
Obrabiarka
Miejsce jest zawsze problemem. W tym rozwiązaniu, np. do budowy maszyn seryjnych, stosujemy zasilacz ze zintegrowaną ochroną urządzenia. Ochrona przed przepięciami typu 3 zapewnia niezawodne działanie nawet w przypadku przepięć spowodowanych operacjami łączeniowymi. Wyświetlanie i analizowanie parametrów energetycznych jest gwarantowane dzięki szybkiej integracji i prostej instalacji naszych mierników parametrów sieci EMpro.
Dowiedz się więcej
Magazyn wysokiego składowania, układy przenośnikowe
W magazynach wysokiego składowania potrzebna jest pełna przejrzystość danych zasilania 24 V DC oraz modułowa ochrona przed skutkami przepięcia, przeciążenia i zwarcia. W tym przykładzie realizujemy to za pomocą kompaktowej ochrony przed przepięciami typu 2 na wejściu zasilania. Wyświetlanie, ocena i przesyłanie wszystkich parametrów energetycznych za pośrednictwem różnych interfejsów komunikacyjnych jest możliwe dzięki naszym miernikom parametrów sieci. Moduł UPS o wysokiej funkcjonalności w połączeniu z wielofunkcyjną ochroną urządzenia tworzą dystrybucję energii zasilania i uzupełniają to rozwiązanie.
Dowiedz się więcej
Transport, kompletacja, spinanie
Przejrzysta ocena danych jest niezbędna dla wielu maszyn specjalnych. W tym przypadku oferujemy rozwiązania komunikacyjne, które pozostają elastyczne dzięki możliwości ustawienia prądu wyzwalającego. W połączeniu z pomiarem energii po stronie zasilania można na bieżąco kontrolować dane energii. System ma zapewnioną również ochronę przed przepięciami.
Dowiedz się więcej
Moduły przenośników
Dzięki naszym zasilaczom IP67 z rodziny TRIO oferujemy również optymalne rozwiązanie zasilania dla układów przenośnikowych. Dzięki znormalizowanym złączom, takim jak M12, instalacja Plug and Play jest bardzo prosta.
Dowiedz się więcej
Maszyna seryjna

Zasilanie maszyn seryjnych

Od wysoce funkcjonalnych maszyn, które dostarczają zmierzone wartości i stany do nadrzędnych systemów, po kompaktowe jednostki o niskim poziomie funkcjonalności. Presja kosztowa w przypadku maszyn seryjnych jest szczególnie wysoka, ale z drugiej strony maszyny seryjne podlegają również wysokiemu stopniowi standaryzacji, ponieważ stosowane są jednolite procesy i komponenty.

Propozycja kompaktowego zasilania maszyny seryjnej

Interaktywna mapa: Produkty do zasilania maszyny seryjnej o wysokiej funkcjonalności
Przekaźniki nadzorcze
Dzięki naszym przekaźnikom nadzorczym i monitorom prądu można monitorować obwody jednofazowe i odłączać maszynę od sieci w przypadku stanu podnapięciowego lub w określonych zakresach napięcia. Przekaźniki nadzorcze są skutecznym środkiem zapobiegającym uszkodzeniu maszyny.
Dowiedz się więcej
Przekaźniki nadzorcze
Zasilacz UNO POWER
Seria UNO POWER oferuje podstawową funkcjonalność o znanej dobrze jakości naszych zasilaczy.
Dowiedz się więcej
Zasilacz UNO POWER
Kompaktowe wielokanałowe wyłączniki elektroniczne
Nasze wyłączniki elektroniczne umożliwiają selektywną ochronę obwodów. Nasze portfolio obejmuje od jedno- do ośmiokanałowych wyłączników o różnych charakterystykach wyzwalania oraz system wyłączników CAPAROC, który można dowolnie konfigurować.
Dowiedz się więcej
Kompaktowe wielokanałowe wyłączniki elektroniczne

Propozycja podstawowego zasilania maszyny seryjnej

Interaktywna mapa: Produkty do zasilania kompaktowej maszyny seryjnej
Przekaźniki nadzorcze
Dzięki naszym przekaźnikom nadzorczym i monitorom prądu można monitorować obwody jednofazowe i odłączać maszynę od sieci w przypadku stanu podnapięciowego lub w określonych zakresach napięcia. Przekaźniki nadzorcze są skutecznym środkiem zapobiegającym uszkodzeniu maszyny.
Dowiedz się więcej
Przekaźniki nadzorcze
Zasilacz UNO POWER
Seria UNO POWER oferuje podstawową funkcjonalność o znanej dobrze jakości naszych zasilaczy.
Dowiedz się więcej
Zasilacz UNO POWER
Kompaktowe wielokanałowe wyłączniki elektroniczne
Nasze wyłączniki elektroniczne umożliwiają selektywną ochronę obwodów. Nasze portfolio obejmuje od jedno- do ośmiokanałowych wyłączników o różnych charakterystykach wyzwalania oraz system wyłączników CAPAROC, który można dowolnie konfigurować.
Dowiedz się więcej
Kompaktowe wielokanałowe wyłączniki elektroniczne
Hala maszyn z maszynami specjalnymi

Zasilanie maszyn specjalnych

Maszyny specjalne często wykonują złożone i powiązane ze sobą zadania i są stworzone specjalnie do określonych zastosowań. Nawet jeśli niektóre z nich są standardowymi jednostkami procesowymi, różnią się pod względem planowania i eksploatacji. Modułowość i możliwość rozbudowy często odgrywają decydującą rolę w maszynach specjalnych. Poniżej znajdują się dwa przykłady tego, jak można zrealizować zasilanie 24 V i monitorowanie maszyny specjalnej za pomocą naszych produktów i rozwiązań.

Propozycja do zasilania i monitorowania złożonej, modułowej maszyny specjalnej

Interaktywna mapa: Propozycja produktu do zasilania z monitorowaniem 24 V z selektywnym rozdziałem mocy
Ochrona przed przepięciami typu 2
Zabezpiecz maszynę specjalną przed przepięciami, np. w wyniku operacji łączeniowych, już w punkcie zasilania.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami typu 2
Mierniki parametrów sieci
Dzięki naszym miernikom parametrów sieci można kontrolować dane dotyczące zużycia energii przez maszyny. Różne warianty produktów spełniają wszystkie wymagania w zakresie monitorowanych parametrów. Dane dotyczące zużycia są dostępne również za pośrednictwem usługi Smart Service w chmurze.
Dowiedz się więcej
Mierniki parametrów sieci
Zasilacz TRIO POWER
Nasze zasilacze TRIO POWER zapewniają niezawodne zasilanie dla maszyn specjalnego przeznaczenia. Jako rozwiązanie do zasilania o standardowej funkcjonalności już teraz oferują szeroką gamę funkcji.
Dowiedz się więcej
Zasilacz TRIO POWER
System wyłączników CAPAROC
System wyłączników elektronicznych CAPAROC firmy Phoenix Contact spełni wymagania każdego użytkownika. System można dowolnie konfigurować, a dzięki różnym modułom zasilającym można stworzyć własną, dostosowaną do potrzeb ochronę sterownika, czujników lub urządzeń wykonawczych.
Dowiedz się więcej
System wyłączników CAPAROC

Propozycja kompaktowego zasilacza do maszyny specjalnej z funkcją podtrzymania zasilania

Interaktywna mapa: Propozycja maszyny specjalnej o średniej funkcjonalności
Ochrona przed przepięciami typu 2
W tym przykładzie chronimy maszynę przed uszkodzeniami, które mogą wystąpić podczas operacji łączeniowych, za pomocą ochrony przed przepięciami typu 2 na wejściu zasilania.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami typu 2
Przekaźniki nadzorcze
Dzięki naszym przekaźnikom nadzorczym i monitorom prądu na wejściu zasilania można wykryć usterki w systemie na wczesnym etapie i wyłączyć je, zanim dojdzie do uszkodzenia lub, w najgorszym przypadku, pożaru.
Dowiedz się więcej
Przekaźniki nadzorcze
Moduł UPS
Urządzenie UPS DC serii TRIO POWER zapewnia oszczędność miejsca dzięki zintegrowaniu modułu UPS w jednym urządzeniu. Pozwala to zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej bez zmniejszenia funkcjonalności.
Dowiedz się więcej
Moduł UPS
Zasobniki energii
Nasze zasobniki energii zapewniają niezbędną rezerwę na wypadek zaniku zasilania. Są dostępne różne baterie z różnymi źródłami energii w kilku klasach mocy.
Dowiedz się więcej
Zasobniki energii
Wyłączniki elektroniczne
Nasze wyłączniki elektroniczne umożliwiają selektywną ochronę obwodów. Nasze portfolio obejmuje od jedno- do ośmiokanałowych wyłączników o różnych charakterystykach wyzwalania oraz konfigurowalny system wyłączników CAPAROC.
Dowiedz się więcej
Wyłączniki elektroniczne
Osoba przed kilkoma wtryskarkami

Zasilanie i ochrona w budowie maszyn

Gdy maszyny stają się większe i bardziej rozbudowane, szybko wkraczamy w obszar budowy maszyn. W przypadku maszyn specjalnych i seryjnych zasilanie jest realizowane głównie bezpośrednio na lub w maszynie. W budowie maszyn możliwe są również większe odległości między urządzeniami a szafami sterowniczymi.

Również w takich przypadkach oferujemy odpowiednią ochronę i monitorowanie danych dotyczących zużycia i wydajności, a także odpowiednie rozwiązania do zasilania 24 V.

Proponowane rozwiązanie zasilania UPS z komunikacją

Interaktywna mapa: Proponowane rozwiązanie do zasilania i ochrony z monitorowaniem dla systemu o wysokiej funkcjonalności
Ochrona przed przepięciami
Ochrona przed przepięciami typu 2 jest niezbędna do działania maszyn o wysokiej dyspozycyjności, gdy różne części systemu są zasilane centralnie.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami
Mierniki parametrów sieci
Mierniki parametrów sieci EMpro umożliwiają śledzenie szerokiego zakresu danych dotyczących zużycia energii. Błędy są widoczne jeszcze zanim dojdzie do awarii. Jednocześnie dane o zużyciu energii mogą być wykorzystane do optymalizacji działania systemu pod kątem efektywności energetycznej.
Dowiedz się więcej
Mierniki parametrów sieci
Zasilacze QUINT POWER
Zasilacze z serii QUINT POWER spełnią wymagania każdego użytkownika. Zrealizuj komunikacyjne rozwiązanie zasilania składające się z zasilacza i modułu UPS lub systemu wyłączników CAPAROC.
Dowiedz się więcej
Zasilacze QUINT POWER
Moduł UPS
UPS QUINT zapewnia bezpieczeństwo nawet w przypadku awarii zasilania. Wraz z zasobnikami energii można tworzyć własne indywidualne rezerwy mocy na wypadek awarii zasilania.
Dowiedz się więcej
Moduł UPS
Zasobniki energii
Nasze zasobniki energii zapewniają niezbędną rezerwę na wypadek zaniku zasilania. Są dostępne różne baterie z różnymi źródłami energii w kilku klasach mocy.
Dowiedz się więcej
Zasobniki energii
System wyłączników CAPAROC
System wyłączników elektronicznych CAPAROC zapewnia najlepszą elastyczność instalacji. CAPAROC można dowolnie konfigurować, a dzięki różnym modułom zasilającym można stworzyć własną, dostosowaną do potrzeb ochronę sterownika, czujników lub urządzeń wykonawczych.
Dowiedz się więcej
System wyłączników CAPAROC

Propozycja zasilania i bezobsługowego podtrzymania zasilania systemu

Interaktywna mapa: Proponowane rozwiązanie do maszyn o średniej funkcjonalności
Ochrona przed przepięciami
Ochrona przed przepięciami typu 2 jest niezbędna do działania maszyn o wysokiej dyspozycyjności, gdy różne części systemu są zasilane centralnie.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami
Przekaźniki nadzorcze
Dzięki naszym przekaźnikom nadzorczym i monitorom prądu na wejściu zasilania można wykryć usterki w systemie na wczesnym etapie i wyłączyć je, zanim dojdzie do uszkodzenia.
Dowiedz się więcej
Przekaźniki nadzorcze
Zasilacze QUINT POWER
Zasilacze QUINT POWER o wysokiej funkcjonalności zapewniają optymalną dyspozycyjność systemu.
Dowiedz się więcej
Zasilacze QUINT POWER
Moduły pojemnościowe
Bezobsługowe moduły pojemnościowe zapewniają wystarczające rezerwy mocy w przypadku awarii zasilania.
Dowiedz się więcej
Moduły pojemnościowe
Wyłączniki PTCB
Jednokanałowe wyłączniki elektroniczne zapewniają ochronę, jakiej potrzebujesz. Miniaturowy mikro bezpiecznik <1 A, czy regulowany bezpiecznik do 8 A, PTCB zapewnia oszczędność miejsca i elastyczność w ochronie urządzeń.
Dowiedz się więcej
Wyłączniki PTCB
Zasilacz do montażu naściennego w stopniu ochrony IP67

Zasilanie modułów obiektowych o stopniu ochrony IP67

Ważną rolę odgrywa również zasilanie urządzeń obiektowych, takich jak układy przenośnikowe. Dzięki naszym zasilaczom TRIO POWER o stopniu ochrony IP67 można szybko i łatwo zrealizować odpowiednie zasilanie dla różnych segmentów systemu. Zasilacze mogą być montowane na ścianie. Umożliwia to instalację w pobliżu odpowiedniego odbiornika. Dzięki połączeniu za pomocą znormalizowanych złączy okrągłych okablowanie jest dziecinnie proste.

Trzy urządzenia zabezpieczające interfejsy danych i sygnałów zamontowane na szynie DIN

Urządzenia zabezpieczające interfejsy danych i sygnałów w budowie maszyn

Ochrona interfejsów sygnałów i danych

Ochrona danych i linii sygnałowych jest również ważna podczas planowania i eksploatacji systemów i maszyn. Tutaj pokazujemy tylko niewielki wybór komponentów, które na przykład chronią przewód danych między sterownikiem a serwerem. Zakłócenia o wysokiej częstotliwości na liniach zasilających lub sygnałowych są eliminowane za pomocą naszych wąskich modułów filtrów. Dostępna jest również szeroka gama ograniczników przepięć do ochrony interfejsów sygnałowych czujników lub urządzeń wykonawczych.