Ochrona przed przepięciami typu 2/3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki z przyłączami śrubowymi. Do jednofazowych sieci zasilających z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną. Napięcie znamionowe: 230 V AC/DC
Ochrona przed przepięciami typu 3
Ochrona przed przepięciami typu 3 uzupełnia koncepcję ochrony. Jako ochrona urządzenia ogranicza ostatnie impulsy, które mogą doprowadzić do uszkodzenia instalacji budowlanej lub systemu. Ograniczniki przepięć typu 3 są instalowane bezpośrednio przed urządzeniem końcowym. W ten sposób chronią nawet wrażliwe urządzenia końcowe, takie jak np. serwery, sterowniki czy zasilacze.
Ochrona przed przepięciami typu 2/3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki z połączeniami Push-in. Do jednofazowych sieci zasilających z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną. Napięcie znamionowe: 230 V AC/DC
Ochrona przed przepięciami typu 3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną do jednofazowych sieci zasilających. Napięcie znamionowe: 24 V AC/DC
Ochrona przed przepięciami typu 3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną do jednofazowych sieci zasilających. Napięcie znamionowe: 24 V AC/DC
Wtykany ochronnik urządzeń, typ 3 / klasa III, do 3-fazowych sieci zasilania z osobnymi N i PE (system 5-przewod.: L1, L2, L3, N, PE), z wbudowanym bezpiecznikiem zabezpieczającym przed prądem udarowym i stykiem komunikacji zdalnej.
Zapasowy wtyk do ochrony przed przepięciami typu 2/3 serii PLT-SEC-…-UT/PT. Napięcie znamionowe 230 V.
Ochrona przed przepięciami typu 2/3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną do jednofazowych sieci zasilających. Napięcie znamionowe: 120 V AC/DC
Podstawka do wtyku ochronnego serii PLT-SEC-…-UT/PT z zestykiem komunikacji zdalnej.
Ochrona przed przepięciami typu 3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu do zasilaczy 24 V DC
Ochrona przed przepięciami typu 3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu do zasilaczy 24 V DC
Korzyści
- Uniwersalne zastosowanie dzięki skutecznej ochronie zastosowań AC i DC
- Wyższe bezpieczeństwo w przypadku przeciążenia elektrycznego i termicznego dzięki urządzeniu odłączającemu
- Optyczny i mechaniczny wskaźnik statusu ogranicznika oraz zestyk komunikacji zdalnej
- Wygodna obsługa dzięki montażowi wtykowemu ograniczników przepięć
Montowana na szynie DIN ochrona przed przepięciami typu 3 dla urządzeń końcowych
Uniwersalna ochrona przed przepięciami typu 3 PLUGTRAB-SEC
Chroń zastosowania AC i DC za pomocą niezawodnych ograniczników przepięć typu 3 z rodziny PLUGTRAB-SEC. Wewnętrzne urządzenie odłączające zapewnia wysokie bezpieczeństwo w przypadku przeciążenia elektrycznego i termicznego. Zwiększ żywotność i dyspozycyjność systemu dzięki optymalnej ochronie zasilacza przemysłowego. Technika połączeń Push-in zapewnia szybką instalację bez użycia narzędzi. Montaż wtykowy umożliwia łatwą obsługę i kontrolę.
Przegląd właściwości:
- Skuteczna ochrona przed przepięciami na bazie warystora do zasilaczy przemysłowych
- Do wyboru z przyłączem Push-in lub przyłączem śrubowym
- Optyczny wskaźnik statusu i bezpotencjałowy zestyk komunikacji zdalnej do komfortowego monitorowania stanu roboczego
- Wysoka uniwersalność
Ochrona przed przepięciami jako ochrona urządzeń typu 3 do montażu w kanałach kablowych lub systemach podposadzkowych
Ochrona urządzeń typu 3 do kanałów kablowych i systemów podposadzkowych BLOCKTRAB
Rodzina produktów BLOCKTRAB chroni urządzenia końcowe przed przepięciami, pozostając w ukryciu w kanałach kablowych lub systemach podposadzkowych. Produkt montowany na szynie DIN nie zawsze jest właściwym rozwiązaniem. BLT-T3 montuje się w gniazdach podtynkowych, kanałach kablowych lub systemach podposadzkowych. BLT-SKT instaluje się z tyłu zwyczajnego gniazdka elektrycznego. Podłączone odbiorniki nie przerywają pracy nawet w przypadku przeciążenia:
- Niewidoczna ochrona przed przepięciami dzięki instalacji w gniazdach urządzeń lub puszkach podtynkowych
- Możliwość bezpośredniej instalacji dzięki zamontowanym i oznaczonym kolorystycznie przewodom
- Sygnalizacja akustyczna w razie przeciążenia
- Wysoka uniwersalność dzięki kompaktowej konstrukcji
Wąski ogranicznik przepięć typu 3 do ochrony zasilaczy 24 V
Wąski ogranicznik przepięć typu 3 do zastosowań 24 V TERMITRAB complete
Nasz najwęższy ogranicznik do ochrony przed przepięciami typu 3 umożliwia ochronę instalacji zasilających 24 V od urządzeń końcowych, np. modułów wejść/wyjść czy sterowników. Wąska konstrukcja o szerokości zaledwie 6 mm zapewnia dużą oszczędność miejsca. Nasze wtykowe moduły ochronne umożliwiają łatwe testowanie i wymianę.
- Oszczędność miejsca w instalacji
- Niski napięciowy poziom ochrony
- Do wyboru z przyłączem Push-in lub przyłączem śrubowym
- Bezpieczne rozłączanie i sygnalizacja w razie przeciążenia
Ochrona urządzenia końcowego typu 3 do gniazdek w postaci adaptera
Ochrona urządzeń typu 3 w postaci adaptera MAINTRAB
Adaptery ochrony przed przepięciami do gniazdek przed elektronicznymi urządzeniami końcowymi nadają się idealnie do późniejszego montażu. Zielona dioda LED sygnalizuje funkcję przepięcia urządzenia zabezpieczającego. Wszystkie podłączone urządzenia mają zapewnioną maksymalną ochronę. Podłącz ochronę przed przepięciami przed listwą gniazd, a wszystkie podłączone urządzenia końcowe będą chronione przed przepięciami.
Adaptery z ochroną interfejsu chronią przed przepięciami jednocześnie układ zasilania oraz kolejny interfejs.
- Łatwe doposażenie istniejących instalacji
- Niezawodne urządzenie odłączające
- W komplecie niezbędne akcesoria
- Dostępne warianty dla poszczególnych krajów