Rozwiązania dla wysokiej dyspozycyjności systemów w przemyśle przetwórczym Zakłady produkcyjne w przemyśle przetwórczym muszą produkować niezawodnie nawet w ekstremalnych warunkach. Wysokie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i trudne warunki otoczenia z obszarami zagrożonymi wybuchem stawiają szczególne wymagania dotyczące niezawodnego zasilania. Oferujemy niezawodne koncepcje zasilania pomocniczego do sektora upstream/midstream, do rafinerii i przetwórstwa chemicznego.

Rafineria

Niezawodne rozwiązania do zasilania są potrzebne w wielu zastosowaniach w przemyśle przetwórczym. Do centralnego lub rozproszonego zasilania oprzyrządowania AKPiA i systemów sterowania, do skrzynek przyłączeniowych ze zdalnymi we/wy w obszarze zagrożonym wybuchem zakładów chemicznych, do stacji sprężarkowych na rurociągach lub do różnych Package Units. Każde z tych zastosowań niesie ze sobą inne wyzwania.

Dowiedz się tutaj o produktach i rozwiązaniach dla różnych wymagań, które można dostosować pod kątem klasy mocy i układu sieci.

Wizualizacja z różnymi obszarami przemysłu przetwórczego
Zasilanie centralnych rozdzielni
Redundantne rozwiązania zapewniają niezawodne zasilanie 24 V centralnych rozdzielni.
Dowiedz się więcej
Zasilanie centralnych rozdzielni
Zasilanie na rurociągu
Komunikacyjne rozwiązanie do zasilania umożliwia monitorowanie stanu rurociągu. W połączeniu z modułem UPS, ochroną przed przepięciem i wyłącznikami sprzętowym zapewnione jest niezawodne zasilanie.
Dowiedz się więcej
Zasilanie na rurociągu
Zasilanie obiektowych skrzynek przyłączeniowych w zakładzie chemicznym
Niezawodne zasilanie jest możliwe dzięki ochronie przed przepięciami, mocnemu zasilaczowi i kompaktowym wyłącznikom.
Dowiedz się więcej
Zasilanie obiektowych skrzynek przyłączeniowych w zakładzie chemicznym
Zasilanie Package Units
Niezawodne zasilanie Package Units zapewniają nasze zasilacze QUINT POWER. Dzięki miernikom parametrów sieci masz również zawsze kontrolę nad zużyciem energii.
Dowiedz się więcej
Zasilanie Package Units
Szafa sterownicza z różnymi produktami dla przemysłu przetwórczego

Szafa sterownicza do centralnych rozdzielni w przemyśle przetwórczym

Niezawodne zasilanie centralnych rozdzielni

Niezawodne zasilanie centralnych sterowni w technice procesowej ma decydujące znaczenie dla sprawnego funkcjonowania zakładów produkcyjnych. Aby to zapewnić, rozwiązania do zasilania od sieci średniego napięcia do odbiornika są często wykonane redundantnie. W połączeniu z ochroną przed przepięciami, wyłącznikami i miernikami parametrów sieci zapewniają wysoką dyspozycyjność systemu.

Rozwiązania z zakresu redundantnych źródeł zasilania zapewniają, że pojedyncze usterki nie prowadzą do przestoju systemu. Ochrona przed przepięciami eliminuje wszelkie skoki napięcia w sieci energetycznej, zapewniając długą żywotność krytycznych urządzeń elektronicznych. Mierniki parametrów sieci pozwalają na monitorowanie i optymalizację zużycia energii w obiekcie oraz pomagają w spełnieniu wymogów normy ISO 50001.

Nasze produkty do centralnego zasilania 24 V Oferujemy wsparcie przy stworzeniu indywidualnego rozwiązania.

Rozwiązanie do redundantnego zasilania z kilkoma produktami na szynie DIN
Zasilacz QUINT POWER
Wydajny zasilacz do niezawodnego zasilania 24 V.
Dowiedz się więcej
Zasilacz QUINT POWER
Moduł redundancyjny QUINT ORING
Moduły redundancyjne zapewniają kompleksową redundancję do samego odbiornika.
Dowiedz się więcej
Moduł redundancyjny QUINT ORING
Ochrona przed przepięciami FLT-SEC-T1+T2
Kombinacja ograniczników FLT-SEC-T1+T2 zapewnia najlepszą możliwą ochronę systemu przed prądami piorunowymi i przepięciami spowodowanymi uderzeniami piorunów i operacjami łączeniowymi w sieci zasilającej.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami FLT-SEC-T1+T2
Wyłącznik elektroniczny
Wielokanałowy wyłącznik elektroniczny zapewnia ochronę systemu.
Dowiedz się więcej
Wyłącznik elektroniczny
Miernik parametrów sieci EMpro
Pomiar i przesyłanie danych dotyczących energii i mocy do nadrzędnych systemów sterowania i zarządzania.
Dowiedz się więcej
Miernik parametrów sieci EMpro
Złączka bezpiecznikowa
Złączki bezpiecznikowe chronią przewody i urządzenia przed przeciążeniem i zwarciami.
Dowiedz się więcej
Złączka bezpiecznikowa
Skrzynka przyłączeniowa na rurociągu

Skrzynka przyłączeniowa na rurociągu

Niezawodne zasilanie na rurociągu

Rurociągi ciągną się na ogromne odległości, często przez tereny niezamieszkane, a także przez pustynie i wieczne zmarzliny.

W regularnych odstępach muszą znajdować się stacje sprężarkowe, a ochrona środowiska wymaga również systemów pomiarowych do monitorowania wycieków. Zasilanie tych urządzeń usytuowanych wzdłuż rurociągu stanowi spore wyzwanie z powodu trudnych warunków otoczenia. Specjalne temperatury, podtrzymanie napięcia z akumulatora w przypadku awarii zasilania oraz zdalne monitorowanie stanu odgrywają ważną rolę zwłaszcza w przypadku rozwiązań zasilających.

Rozwiązanie komunikacyjne zapewnia monitorowanie stanu rurociągu. W połączeniu z modułem UPS, ochroną przed przepięciem i wyłącznikami sprzętowym zapewnione jest niezawodne zasilanie.

Ochrona przed przepięciami zabezpiecza elektronikę przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniami piorunów lub innymi skokami napięcia w sieci energetycznej. Wyłączniki z zestykami sygnalizacyjnymi chronią przed przeciążeniami i zwarciami oraz informują w razie potrzeby. Jest to ważny środek, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie systemów pomiarowych. Niezawodne zasilanie nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu zapewnia moduł UPS.

Nasze produkty do skrzynek przyłączeniowych na rurociągu Oferujemy wsparcie przy stworzeniu indywidualnego rozwiązania.

Komunikacyjne rozwiązanie do zasilania na szynie DIN
Zasilacz QUINT POWER
Wydajny zasilacz do niezawodnego zasilania 24 V.
Dowiedz się więcej
Zasilacz QUINT POWER
Moduł UPS QUINT
Moduł UPS QUINT zapewnia niezawodne zasilanie aplikacji, nawet na wypadek awarii sieci zasilającej.
Dowiedz się więcej
Moduł UPS QUINT
System wyłączników elektronicznych CAPAROC
Personalizowana ochrona urządzeń o intuicyjnej obsłudze i prostej konfiguracji.
Dowiedz się więcej
System wyłączników elektronicznych CAPAROC
Złączka bezpiecznikowa
Złączki bezpiecznikowe chronią przewody i urządzenia przed przeciążeniem i zwarciami.
Dowiedz się więcej
Złączka bezpiecznikowa
Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami FLT-MB
Kombinacja ograniczników typu 1+2+3 FLT-MB... o kompaktowej budowie, dzięki innowacyjnemu iskiernikowi optymalnie chroni instalacje, urządzenia i systemy przed prądami piorunowymi i przepięciami.
Dowiedz się więcej
Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami FLT-MB
Zasobniki energii
Uzupełnienie modułu UPS o odpowiedni zasobnik energii zapewni optymalne zasilanie systemu.
Dowiedz się więcej
Zasobniki energii
Obiektowa skrzynka przyłączeniowa w zakładzie chemicznym

Obiektowa skrzynka przyłączeniowa w zakładzie chemicznym

Niezawodne zasilanie obiektowych skrzynek przyłączeniowych w zakładzie chemicznym

W zakładach chemicznych wiele urządzeń jest zautomatyzowanych przy użyciu zdalnych we/wy. Nie są one zlokalizowane w klimatyzowanych pomieszczeniach, ale bezpośrednio w trudnym środowisku pomiędzy rurami, rurociągami i agregatami, często również w obszarze zagrożonym wybuchem.

W zależności od wymagań dostępności zdalnej stacji we/wy, zasilanie może być również redundantne. Jeśli podłączone oprzyrządowanie znajduje się w eksponowanym miejscu wysoko na zbiornikach, estakadach lub kolumnach destylacyjnych, należy również zastosować ochronę przed przepięciami dla czujników i urządzeń wykonawczych. Wyłączniki chronią urządzenia również przed przeciążeniami i zwarciami.

Nasze produkty do skrzynek przyłączeniowych w zakładzie chemicznym Oferujemy wsparcie przy stworzeniu indywidualnego rozwiązania.

Rozwiązanie do zasilania do obszarów zagrożonych wybuchem na szynie DIN
Zasilacz QUINT POWER w wersji plusowej
Zasilacz do wymagających zastosowań w ekstremalnie trudnych warunkach otoczenia.
Dowiedz się więcej
Zasilacz QUINT POWER w wersji plusowej
Ochrona przed przepięciami TTC-6P
Dwuczęściowa ochrona przed przepięciami składająca się z wtyku ochronnego i elementu bazowego, zintegrowanego wskaźnika statusu i odłącznika nożowego chroni 2-przewodowe obwody sygnałowe bez bezpośredniego uziemienia, np. pętle prądowe 0(4) .... 20 mA.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami TTC-6P
Dwupoziomowa złączka bezpiecznikowa z dźwigienką
Dwupoziomowe złączki bezpiecznikowe z dźwigienką umożliwiają poprowadzenie jednego potencjału bezpiecznego i jednego potencjału niezabezpieczonego przez jedną złączkę szynową.
Dowiedz się więcej
Dwupoziomowa złączka bezpiecznikowa z dźwigienką
Szafa sterownicza do Package Units

Szafa sterownicza do Package Units

Niezawodne zasilanie Package Units

Oprócz tysięcy czujników i elementów wykonawczych, duży obiekt przemysłowy, jak na przykład zakłady chemiczne czy rafineria, jest również zautomatyzowany przy użyciu tzw. Package Unit. Są to niezależne maszyny lub jednostki, które często posiadają PLC oraz własną aparaturę pomiarową i sterującą. Przykładem mogą być urządzenia do filtracji, suszenia lub regulacji temperatury, reaktory, wirówki lub pompy dozujące itp. W zależności od krytyczności, jednostki te muszą działać również redundancyjnie.

Ich szafy sterownicze są tak różne jak same maszyny. Jako przykład przedstawiono tu sterownik systemu do regulacji temperatury. Nasz zasilacz QUINT POWER czwartej generacji posiada wystarczające rezerwy do zasilania sterownika PLC oraz dużej liczby zabezpieczonych elektronicznie przekaźników, styczników i konwerterów sygnałów. Całkowite zużycie jest monitorowane za pomocą miernika parametrów sieci.

Nasze produkty do Package Units Oferujemy wsparcie przy stworzeniu indywidualnego rozwiązania.

Rozwiązanie do zasilania z zabezpieczeniem na szynie DIN
Zasilacz QUINT POWER
Wydajny zasilacz do niezawodnego zasilania 24 V.
Dowiedz się więcej
Zasilacz QUINT POWER
Wyłącznik elektroniczny
Wielokanałowy wyłącznik elektroniczny zapewnia ochronę systemu.
Dowiedz się więcej
Wyłącznik elektroniczny
Złączka bezpiecznikowa
Złączki bezpiecznikowe chronią przewody i urządzenia przed przeciążeniem i zwarciami.
Dowiedz się więcej
Złączka bezpiecznikowa
Miernik parametrów sieci EMpro kompatybilny z IoT
Umożliwia cyfrową analizę danych dotyczących energii i wydajności w połączeniu z usługą Proficloud.io EMMA.
Dowiedz się więcej
Miernik parametrów sieci EMpro kompatybilny z IoT
Ochrona przed przepięciami linii sygnałowych z bezpiecznikami za pomocą gniazd bezpiecznikowych zainstalowanych w szafie sterowniczej na szynie DIN

Ochrona przed przepięciami z bezpiecznikami dla linii sygnałowych

Zabezpieczenie i ochrona czujników i urządzeń wykonawczych

Aby zapewnić optymalne zasilanie czujników, urządzeń wykonawczych lub sterowników, oferujemy skoordynowane kombinacje selektywnych bezpieczników i ochrony przed przepięciami.

Niezależnie od tego, czy przewody prowadzą z centralnej czy lokalnej sterowni, ze skrzynki przyłączeniowej lub z urządzenia pakietowego, przepięcia, zwarcia lub przeciążenia mogą wystąpić również po stronie 24 V.

Przy szerokości zaledwie 6 mm, TERMITRAB complete chroni czujniki i urządzenia wykonawcze przed przepięciami. Dzięki odpowiednim gniazdom bezpiecznikowym do standardowych bezpieczników 5 x 20 mm zapewniona jest selektywna ochrona przed zwarciem i przeciążeniem przy maksymalnej oszczędności miejsca.

Jeśli do zabezpieczenia nadprądowego wymagany jest wskaźnik statusu i możliwość zdalnego resetowania, to właściwym wyborem są wyłączniki elektroniczne PTCB eFuse dla prądów mniejszych niż 1 A.

Dzięki naszym rozwiązaniom dla wysokiej dyspozycyjności systemu można szybko i łatwo zrealizować niezawodne zasilanie od źródła napięcia do czujnika lub sterownika.

Nasze produkty do niezawodnej pracy czujników i urządzeń wykonawczych

Interaktywna mapa: przykładowy wybór produktów do ochrony sygnałów przed przepięciami i za wysokimi prądami.
Ochrona przed przepięciami dla interfejsów sygnałowych
Szczególnie w technologii procesowej bardzo ważna jest ochrona sygnałów, czujników i urządzeń wykonawczych przed awariami i uszkodzeniem wskutek przepięcia.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami dla interfejsów sygnałowych
Gniazdo bezpiecznikowe TTC-6-FC
Gniazdo bezpiecznikowe dla standardowych bezpieczników 5 x 20 mm zapewnia ochronę przed przeciążeniem obwodów sygnałowych.
Dowiedz się więcej
Gniazdo bezpiecznikowe TTC-6-FC
Elektroniczna ochrona urządzeń PTCB eFuse
Jednokanałowe wyłączniki elektroniczne PTCB eFuse zapewniają wygodną ochronę przy prądach mniejszych niż 1 A.
Dowiedz się więcej
Elektroniczna ochrona urządzeń PTCB eFuse