Ogranicznik przepięć typu 1 (odgromnik)

Ochrona przed przepięciami typu 1+2

Pierwszym poziomem w koncepcji ochrony jest ochrona przed przepięciami typu 1 (odgromnik). Może skierować do ziemi bardzo wysokie energie, takie jak te generowane przez uderzenia pioruna. Miejscem instalacji ograniczników przepięć (SPD) typu 1 jest zazwyczaj zasilanie/rozdzielnia główna. Jeśli dodatkowo energie są kontrolowane przez niższe impulsy przepięciowe, to mamy do czynienia z kombinacją ograniczników typ 1+2.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1471631
FLT-SPP-T1-275/25-3+1-UT-R - Kombinacja ograniczników typu 1+2+3
FLT-SPP-T1-275/25-3+1-UT-R - Kombinacja ograniczników typu 1+2+3
1471631

Kompaktowy, wtykowy odgromnik / ogranicznik przepięć bez prądu upływu oparty na nieulegającej zużyciu węglowej technologii iskiernikowej, do trójfazowych sieci zasilających z oddzielnymi przewodami N i PE (układ 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), odpowiedni do instalacji w obszarze przedlicznikowym, zdolność wyładowcza do 100 kA dla klas ochrony odgromowej I i II.

Korzyści

  • Optymalna ochrona przed przepięciami dzięki naszym skutecznym kombinacjom ograniczników typu 1+2(+3)
  • Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki wysokiej zdolności gaszenia prądów następczych
  • Wygodna obsługa dzięki montażowi wtykowemu ograniczników przepięć
  • Optyczny i mechaniczny wskaźnik statusu oraz zestyk komunikacji zdalnej informują na bieżąco o stanie ograniczników przepięć
  • Odpowiedni ogranicznik przepięć do każdego zastosowania, dzięki szerokiemu portfolio

Nasze odgromniki i ograniczniki przepięć zapewniają optymalną ochronę instalacji elektrycznej. Stosowane w głównej tablicy rozdzielczej systemów niskiego napięcia, niezawodnie kontrolują nawet wysokie prądy piorunowe i skutecznie chronią przed niebezpiecznymi przepięciami. Nasze odgromniki to trwałe, wydajne i zgodne z normami urządzenia zabezpieczające. Kombinacje ograniczników są idealne do zastosowań przemysłowych, komercyjnych i prywatnych.

Nowe produkty

Wąski ogranicznik przepięć dla systemu szyn zbiorczych 40 mm ze zintegrowanym odczepem napięciowym
Ogranicznik przepięć typu 1+2+3 FLT-SPP montowany na szynie DIN

Ochrona przed przepięciami do liczników

Ze zintegrowanym odczepem napięciowym

Nowa kombinacja ograniczników FLT-SEC-ZP2-...-SV to systemowe rozwiązanie dla przyszłościowych instalacji budowlanych. Posiada zintegrowane zasilanie do inteligentnych systemów pomiarowych z bramką Smart Meter Gateway (SMGW).

Najważniejsze cechy

  • Kompaktowa ochrona przed przepięciami do licznika o szerokości zaledwie 32 mm wraz z odczepem napięciowym
  • Kombinacja ochrony T1 + T2 + T3
  • Odczep napięciowy z Push-in Technology niewymagający użycia narzędzi
  • Uchwyt bezpiecznika ze zintegrowanym bezpiecznikiem zapasowym

Korzyści

  • Zintegrowany, zgodny z normami odczep napięciowy z dwoma wyprowadzeniami zasilania w APZ i RfZ – zgodnie z VDE-AR-N 4100
  • Montaż bez użycia narzędzi dzięki przyłączom Push-in do szybkiego podłączania przewodów i wymiennemu mikro bezpiecznikowi 4 A ze zintegrowanym bezpiecznikiem zapasowym
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji (szerokość tylko 32 mm) umożliwiającej bezpośredni montaż na szynie zbiorczej 40 mm

Najwyższa skuteczność w ochronie przed przepięciami

Skuteczne, bezpieczne i kompaktowe

Stale rosnące wymagania dotyczące ochrony systemów w nowoczesnym przemyśle wymagają innowacyjnych i skutecznych produktów. Nowa ochrona przed przepięciami typu 1 z rodziny produktów Safe Protection Plus łączy w sobie wysoką zdolność wyładowczą z montażem wtykowym i kompaktową szerokością.

Najważniejsze cechy

  • Zdolność wyładowcza Iimp i Itotal 100 kA
  • Niezużywająca się technologia iskiernikowa
  • Odporność na zwarcia ISCCR 100 kA
  • Obsługa wielu impulsów
  • Każda ścieżka może być podłączona indywidualnie
  • Ochrona przed nieprawidłowym wetknięciem i ochrona przeciwporażeniowa
  • Bez bezpiecznika do 315 A
  • Możliwość stosowania do wysokości do 5 000 m n.p.m.

Korzyści

  • Najwyższa skuteczność dla niezawodnej ochrony systemu dzięki wyzwalanej wielowęglowej technologii iskiernikowej
  • Doskonała ochrona nawet wrażliwych systemów dzięki szybkiej charakterystyce zadziałania i niskiemu napięciu resztkowemu
  • Prosta i bezpieczna instalacja dzięki pionierskim funkcjom, takim jak ochrona przed nieprawidłowym wetknięciem i ochrona przeciwporażeniowa
  • Wszechstronne zastosowanie dzięki niewielkiej szerokości 17,5 mm na biegun

Najwyższa skuteczność w ochronie przed przepięciami Skuteczne, bezpieczne i kompaktowe

FLASHTRAB SPP to wtykowe kombinacje ograniczników typu 1+2+3 z rodziny produktów Safe Protection Plus. Oferują zdolność wyładowczą do 100 kA i łączą nowoczesne funkcje bezpieczeństwa z kompaktową szerokością wynoszącą zaledwie 17,5 mm na biegun. Dzięki innowacyjnej technologii zapewniona jest niezawodna ochrona nawet przy ekstremalnych obciążeniach i w eksponowanych miejscach. FLASHTRAB SPP to idealne produkty do ochrony systemów w nowoczesnym przemyśle, przygotowane na rosnące wyzwania.

Jednoczęściowa kombinacja ograniczników typu 1+2+3 FLT-MB dla systemów 5-przewodowych na szynie DIN

FLT-MB to kombinacja ograniczników typu 1+2+3, oferująca maksymalną skuteczność przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce

Maksymalna wydajność przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce FLASHTRAB FLT-MB

Odgromniki i ograniczniki przepięć typu 1+2+3 FLT-MB są oparte na naszej nowej technologii iskiernikowej z wyzwalanym iskiernikiem wielowęglowym. Oferta obejmuje warianty układów o zdolności wyładowczej 12,5 kA i 25 kA.

Urządzenia FLT-MB z 25 kA chronią przed prądami piorunowymi klasy ochrony odgromowej I/II. W przypadku instalacji w klasie ochrony odgromowej III/IV wymagania spełnia FLT-MB o zdolności wyładowczej 12,5 kA.

Szczególną cechą kombinacji ograniczników typu 1+2+3 jest ich zdolność do obsługi wielu impulsów piorunowych przy kompaktowej szerokości wynoszącej zaledwie 72 mm. Kompaktowa konstrukcja mierząca zaledwie cztery DU zapewnia łatwą instalację i elastyczne opcje montażu w szafie sterowniczej.

White paper
Wyzwalany iskiernik wielowęglowy

Odkryj naszą innowacyjną wyzwalaną wielowęglową technologię iskiernikową. Dowiedz się, w jaki sposób ta technologia zapewnia optymalną ochronę przed prądami piorunowymi i przepięciami i jak może być elastycznie wykorzystywana w Twoich aplikacjach.

Pobierz White paper
White paper dotyczący wyzwalanej wielowęglowej technologii iskiernikowej
Ogranicznik przepięć typu 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinacja ograniczników typu 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinacja ograniczników typu 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Każdy ogranicznik typu 1 spełnia wysokie wymagania pod względem zdolności wyładowczej. Jednocześnie jest również ogranicznikiem przepięć typu 2. Informacja o posiadanej klasie badania II dla ogranicznika typu 1 jest informacją nadmiarową i nie stanowi dodatkowej kwalifikacji. Dlatego takie urządzenia zabezpieczające są nazywane kombinacją ograniczników (ograniczniki przepięć typu 1+2). Kombinacja ograniczników to urządzenie zabezpieczające spełniające obie klasy badania.

Kombinacja ograniczników przepięć typu 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinacja ograniczników typu 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinacja ograniczników typu 1+2 special FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

Kombinacja ograniczników typu 1+2 special różni się zasadniczo od ograniczników kombinowanych typu 1+2. Kombinacja ograniczników typu 1+2 special zawiera bowiem dwa niezależne urządzenia zabezpieczające połączone równolegle na minimalnej przestrzeni. Iskiernik ucinający napięcie (ogranicznik przepięć typu 1+2) współpracuje optymalnie z warystorem ograniczającym napięcie (ogranicznik przepięć typu 2). Dwa niezależne urządzenia zabezpieczające umieszczone w jednym kompaktowym module zapewniają optymalną charakterystykę zadziałania, najlepszą ochronę urządzeń i długą żywotność komponentów.

Odgromnik FLT-SEC-H-T1... zainstalowany w uchwycie montażowym na szynie DIN

FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM – kombinacja ograniczników typu 1+2 z wbudowanym bezpiecznikiem

Kombinacja ograniczników typu 1+2 z wbudowanym bezpiecznikiem FLASHTRAB FLT-SEC-Hybrid

FLT-SEC-HYBRID zapewnia maksymalną niezawodność eksploatacyjną w zakładach przemysłowych bezpośrednio na zasilaniu. Iskiernik bez prądu następczego siecu i zintegrowany bezpiecznik umożliwiają szybką i bezpieczną instalację bez oddzielnego bezpiecznika. Oznacza to, że wymagane jest do 80% mniej miejsca w porównaniu do konwencjonalnych instalacji z bezpiecznikami. Instalacja jest chroniona niezawodnie nawet przy dużych obciążeniach.

Wąska ochrona przed przepięciami typu 1+2+3 na szynie zbiorczej 40 mm

Kombinacja ograniczników typu 1+2+3 dla systemów szyn zbiorczych 40 mm

Kombinacja ograniczników typu 1+2+3 dla systemów szynowych 40 mm FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2

FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2 to najlepsze rozwiązanie do ochrony budynków mieszkalnych i użytkowych z zewnętrzną ochroną odgromową lub zasilaniem z linii napowietrznych. Urządzenie charakteryzuje się niewielką szerokością, co pozwala zaoszczędzić miejsce w przestrzeni przyłączeniowej po stronie sieci w miejscu instalacji licznika.

Oczywiście FLT-SEC-ZP2 może być również stosowany w budynkach bez zewnętrznej ochrony odgromowej lub linii napowietrznych w celu wykorzystania zalet prostej instalacji.

• Szybka i bezbłędna instalacja dzięki bezpośredniemu montażowi na szynie systemu 40 mm
• Dzięki elastycznej szerokości 27 mm pasuje do każdej rozdzielnicy instalacyjnej
• Spełnia wszystkie wymagania VDE-AR-N 4100

Trzy wytrzymałe ograniczniki przepięć typu 1+2 w aluminiowych obudowach

POWERTRAB PWT to kombinacja ograniczników typu 1+2 do trudnych warunków przemysłowych

Ochrona przed przepięciami typu 1+2 do trudnych warunków przemysłowych POWERTRAB PWT

Solidne ograniczniki przepięć typu 1+2 o napięciu znamionowym 800 V AC i zdolności wyładowczej 35 kA na kanał nadają się optymalnie do trudnych warunków przemysłowych. Wytrzymała konstrukcja obudowy, odporność na udary 25g oraz na wibracje 5g sprawiają, że ta kombinacja ograniczników typu 1+2 może być używana np. w turbinach wiatrowych. Wielostopniowy wskaźnik statusu pozwala na wykrycie nawet niewielkich uszkodzeń powstałych na skutek przepięć.

  • Wysokie napięcie znamionowe
  • Duża odporność na uderzenia i wibracje
  • Wielostopniowy wskaźnik statusu
  • Do użytku w trudnych warunkach przemysłowych
Wtykowa kombinacja ograniczników typu 1+2 zamontowana na szynie DIN

Wtykowa kombinacja ograniczników typu 1+2 – VALVETRAB MS T1/T2

Modułowa kombinacja ograniczników typu 1+2 VALVETRAB VAL-MS-T1/T2

Ochrona przed przepięciami typu 1+2 na bazie warystorów oferuje zdolność wyładowczą 12,5 kA na ścieżkę przy niskim napięciu resztkowym. Ograniczniki przepięć spełniają wymagania klasy ochrony odgromowej III i IV. Okresowe kontrole wykonuje się szybko i łatwo dzięki konstrukcji wtykowej.

  • Ochrona podstawowa do wszystkich najczęstszych zastosowań
  • Niski napięciowy poziom ochrony
  • Nadają się do klas ochrony odgromowej III i IV
  • Obejmuje produkty do ochrony systemów fotowoltaicznych