Rozwiązania dla wysokiej dyspozycyjności systemów w przemyśle motoryzacyjnym Wiele aplikacji w przemyśle motoryzacyjnym jest krytycznych pod względem czasu. Każda przerwa ma istotny wpływ na działanie obiektu i produkcję. Sięgnij po niezawodne i wysoce funkcjonalne rozwiązanie do zasilania. Konstrukcja redundantna lub bezprzerwowa w połączeniu z ochroną przed przepięciami i wyłącznikami zapewnia bezawaryjną pracę systemu. Dzięki inteligentnym produktom i rozwiązaniom monitorującym masz zawsze bieżące informacje o stanie swojego systemu.

Przemysł motoryzacyjny

Schemat linii produkcyjnej samochodów

Interaktywna mapa: Schemat linii produkcji samochodów
Tłocznia
Tłocznia jest pierwszym etapem produkcji nadwozi samochodowych. Tutaj wykrawane, prasowane i formowane są pierwsze części nadwozia. Awaria oznacza przerwę w dostawie części na linię produkcyjną.
Do naszych redundantnych rozwiązań zasilania
Tłocznia
Spawalnia
W spawalni poszczególne elementy są łączone w nadwozie. Niezliczone punkty spawania są wykonywane z wysoką precyzją przez roboty. W celu uniknięcia sprzężenia zwrotnego z urządzeniami wykonawczymi w komunikacji, zastosowano tu nawet oddzielne zasilacze. Oznacza to, że w przypadku awarii systemy można zawsze ustawić na punkt początkowy, który umożliwia szybkie ponowne uruchomienie części produkcyjnej.
Do naszych komunikacyjnych rozwiązań zasilania
Spawalnia
Lakiernia
W lakierni awaria układu przenośnikowego lub wentylatorów w piecu ma poważne konsekwencje. Karoserie samochodów ulegają zniszczeniu podczas takiej awarii. Redundancja jest niezbędna.
Do naszych redundantnych rozwiązań zasilania
Lakiernia
Montaż końcowy
Aby spełnić indywidualne życzenia klientów, dzisiejsze pojazdy charakteryzują się dużą różnorodnością. Skutkuje to niezliczonymi kombinacjami. Zaawansowana logistyka i złożone zarządzanie danymi są niezbędne, aby każda część została zamontowana we właściwym pojeździe we właściwym czasie. Jest do tego niezbędna niezawodna komunikacja.
Do naszych rozwiązań komunikacyjnych
Montaż końcowy
Produkcja zespołu napędowego
Produkcja zespołu napędowego wytwarza wszystko, co jest niezbędne do napędu pojazdu. Wymaga to niezliczonych etapów procesu w rozległych systemach. Bardzo ważną kwestią jest tutaj dostępne miejsce. Kompaktowe rozwiązania zasilania sprawdzają się doskonale w modułowych, rozproszonych systemach.
Do naszych kompaktowych rozwiązań zasilania
Produkcja zespołu napędowego

Redundantne rozwiązania do zasilania

Redundantne rozwiązanie do zasilania zapewnia maksymalną niezawodność eksploatacyjną. Skompletuj własne rozwiązanie modułowe z naszego portfolio produktów. Wybierz odpowiednie komponenty: ochronę przed przepięciami, monitorowanie energii, zasilacz, moduł redundancyjny, moduł UPS i wyłącznik.

Redundantne rozwiązanie do zasilania do 20 A: Rozwiązanie to zawiera dwa zasilacze QUINT POWER, które są oddzielone przez moduł redundancyjny. Dzięki temu awaria zasilacza nie prowadzi do przestoju systemu. Kompaktowy moduł buforowy zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. W ten sposób można zapewnić nieprzerwane zasilanie nawet w przypadku krótkotrwałych przerw w dostawie prądu. Ochrona przed przepięciami oraz wyłączniki elektroniczne CBM chronią zasilacze przed zdarzeniami przejściowymi po stronie AC oraz przeciążeniem i zwarciem po stronie DC.

Interaktywna mapa: Redundantne rozwiązanie zasilania 20 A
Zasilacz QUINT POWER
Wydajny zasilacz do niezawodnego zasilania 24 V.
Dowiedz się więcej
Zasilacz QUINT POWER
Moduł redundancyjny QUINT ORING
Moduł redundancyjny zapewnia kompleksową redundancję do samego odbiornika.
Dowiedz się więcej
Moduł redundancyjny QUINT ORING
Ochrona przed przepięciami typu 2
Chroni przed przepięciami pochodzącymi od pośrednich uderzeń piorunów lub operacji łączeniowych.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami typu 2
Moduł buforowy QUINT
Pozwala to na ochronę aplikacji w razie awarii zasilania i podtrzymanie napięcia nawet przez kilka godzin.
Dowiedz się więcej
Moduł buforowy QUINT
Wyłącznik elektroniczny
Wielokanałowy wyłącznik elektroniczny zapewni ochronę systemu.
Dowiedz się więcej
Wyłącznik elektroniczny
Redundantne rozwiązanie do zasilania 20 A

Redundantne rozwiązanie do zasilania 20 A

Korzyści

  • Niezawodne zasilanie dzięki redundantnej konstrukcji
  • Symetryczny podział obciążenia i stałe monitorowanie na całej drodze do odbiornika
  • Podtrzymanie zasilania na wypadek krótkotrwałych przerw w dostawie prądu
  • Wyłączniki elektroniczne zapobiegają zapadom napięcia wyjściowego w zasilaczu i sygnalizują usterki
  • Ochrona przed przepięciami znacznie zwiększa dyspozycyjność dzięki ochronie przed krótkotrwałymi zakłóceniami

Rozwiązanie do redundantnego zasilania do 40 A: Rozwiązanie to zapewnia redundantną konfigurację z dodatkowym zasilaczem UPS nawet przy dłuższych awariach zasilania. Dzięki miernikowi parametrów sieci EMpro możliwe jest również efektywne monitorowanie energii. System wyłączników elektronicznych CAPAROC pokazuje informacje o zużyciu poszczególnych urządzeń. Wczesne wykrywanie nieprawidłowości i wymiana uszkodzonych urządzeń, zanim dojdzie do nieplanowanej awarii systemu.

Interaktywna mapa: Redundantne rozwiązanie zasilania 40 A
Zasilacz QUINT POWER
Wydajny zasilacz do niezawodnego zasilania 24 V.
Dowiedz się więcej
Zasilacz QUINT POWER
Moduł redundancyjny QUINT S-ORING
Moduły redundancyjne zapewniają kompleksową redundancję do samego odbiornika.
Dowiedz się więcej
Moduł redundancyjny QUINT S-ORING
Moduł UPS QUINT
Moduł UPS QUINT zapewnia niezawodne zasilanie aplikacji, nawet na wypadek awarii sieci zasilającej.
Dowiedz się więcej
Moduł UPS QUINT
Zasobniki energii
Uzupełnienie modułu UPS o odpowiedni zasobnik energii zapewni optymalne zasilanie systemu.
Dowiedz się więcej
Zasobniki energii
System wyłączników elektronicznych CAPAROC
Personalizowana ochrona urządzeń o intuicyjnej obsłudze i prostej konfiguracji.
Dowiedz się więcej
System wyłączników elektronicznych CAPAROC
Ochrona przed przepięciami typu 2
Chroni przed przepięciami pochodzącymi od pośrednich uderzeń piorunów lub operacji łączeniowych.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami typu 2
Miernik parametrów sieci EMpro
Pomiar i przesyłanie danych dotyczących energii i mocy do nadrzędnych systemów sterowania i zarządzania.
Dowiedz się więcej
Miernik parametrów sieci EMpro
Redundantne rozwiązanie do zasilania 40 A

Redundantne rozwiązanie do zasilania 40 A

Korzyści

  • Niezawodne zasilanie dzięki redundantnej konstrukcji
  • Kompleksowa redundancja i ciągłe monitorowanie do samego odbiornika
  • Niezawodne zasilanie nawet przy dłuższych przerwach w dostawie energii elektrycznej
  • Wyłączniki elektroniczne zapobiegają zapadom napięcia wyjściowego w zasilaczu i sygnalizują usterki
  • Ochrona przed przepięciami znacznie zwiększa dyspozycyjność dzięki ochronie przed krótkotrwałymi zakłóceniami
  • Monitorowanie systemu poprzez ciągłe monitorowanie energii

Rozwiązanie do zasilania z komunikacją

Rozwiązanie do zasilania 24 V z komunikacją zapewnia większą przejrzystość danych, a tym samym wyższą dyspozycyjność systemu. Poprzez centralny interfejs zasilacz QUINT POWER może zostać zintegrowany z protokołem sieciowym systemu wyłączników CAPAROC, zapewniając w ten sposób pełną spójność danych od strony pierwotnej 400 V do zasilania 24 V obciążenia. Dzięki temu możesz cały czas kontrolować stan swojego systemu. Moduł buforowy i ochrona przed przepięciami zapewniają jeszcze wyższą dostępność.

Interaktywna mapa: Rozwiązanie do zasilania z komunikacją
Ochrona przed przepięciami typu 2
Chroni przed przepięciami pochodzącymi od pośrednich uderzeń piorunów lub operacji łączeniowych.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami typu 2
Zasilacz QUINT POWER
Mocny zasilacz z komunikacją do niezawodnego zasilania 24 V.
Dowiedz się więcej
Zasilacz QUINT POWER
Moduł buforowy QUINT
Moduły buforowe zabezpieczą Twoją aplikację podczas przerw w zasilaniu trwających do kilku minut.
Dowiedz się więcej
Moduł buforowy QUINT
System wyłączników elektronicznych CAPAROC
Personalizowana ochrona urządzeń o intuicyjnej obsłudze i prostej konfiguracji.
Dowiedz się więcej
System wyłączników elektronicznych CAPAROC
Rozwiązanie do zasilania z komunikacją

Rozwiązanie do zasilania z komunikacją

Korzyści

  • Przesyłanie wszystkich ważnych danych operacyjnych systemu zabezpieczeń przez magistralę obiektową do sterownika
  • Pełna przejrzystość działania od wejścia do każdego bezpiecznika
  • Redukcja czasów przestoju do minimum
  • Podtrzymanie zasilania na wypadek krótkotrwałych przerw w dostawie prądu
  • Ochrona przed przepięciami znacznie zwiększa dyspozycyjność dzięki ochronie przed krótkotrwałymi zakłóceniami

Kompaktowe rozwiązanie zasilania do rozproszonych zastosowań

Kompaktowe, redundantne rozwiązanie umożliwia niezawodne, jednofazowe zasilanie rozproszonych systemów. Aby umożliwić kontrolowane wyłączenie oddalonych sterowników lub maszyn, dodatkowy zasilacz UPS zapewnia niezbędną rezerwę energii. Wąskie wyłączniki elektroniczne chronią przed uszkodzeniem wskutek przeciążenia i zwarcia.

Interaktywna mapa: Kompaktowe rozwiązanie zasilania do rozproszonych zastosowań
Moduł UPS QUINT
Moduł UPS QUINT zapewnia niezawodne zasilanie aplikacji, nawet na wypadek awarii sieci zasilającej.
Dowiedz się więcej
Moduł UPS QUINT
Zasobniki energii
Uzupełnienie modułu UPS o odpowiedni zasobnik energii zapewni optymalne zasilanie systemu.
Dowiedz się więcej
Zasobniki energii
Wyłącznik elektroniczny PTCB
Wąski wyłącznik automatyczny oferuje ochronę zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Dowiedz się więcej
Wyłącznik elektroniczny PTCB
Moduł redundancyjny QUINT ORING
Moduł redundancyjny zapewnia kompleksową redundancję do samego odbiornika.
Dowiedz się więcej
Moduł redundancyjny QUINT ORING
Ochrona przed przepięciami PLT-SEC
Chroń swoje aplikacje za pomocą ogranicznika przepięć typu 3 PLUGTRAB SEC.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami PLT-SEC
Zasilacz QUINT POWER < 100 W
Wydajny i zajmujący niewiele miejsca zasilacz o mocy do 100 W.
Dowiedz się więcej
Zasilacz QUINT POWER < 100 W
Kompaktowe rozwiązanie do rozproszonych zastosowań

Kompaktowe rozwiązanie do rozproszonych zastosowań

Korzyści

  • Niezawodne zasilanie dzięki redundantnej konstrukcji
  • Symetryczny podział obciążenia i stałe monitorowanie na całej drodze do odbiornika
  • Niezawodne zasilanie nawet przy dłuższych przerwach w dostawie energii elektrycznej
  • Wyłączniki elektroniczne zapobiegają zapadom napięcia wyjściowego w zasilaczu i sygnalizują usterki
  • Ochrona przed przepięciami znacznie zwiększa dyspozycyjność dzięki ochronie przed krótkotrwałymi zakłóceniami