Genel bakisa dön

Yedekleme konseptleri için çözümlerimiz

Diyto modülleriTipSipariş numarası
QUINT-DIODE, 12 to 24 V DC, 2 x 20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A2320157
STEP-DIODE, 5 - 24 V DC, 2 x 5 A veya 1 x 10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x102868606
Diyto modülleriTipSipariş numarası
QUINT-DIODE, 12 to 24 V DC, 2 x 20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A
STEP-DIODE, 5 - 24 V DC, 2 x 5 A veya 1 x 10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x10
Yedekleme modülleriTipSipariş numarası
QUINT ORING, girşi: 18 - 30 V DC, 20 A, korumalı kaplamaQUINT-ORING/24DC2x10/1x202320173
QUINT ORING, girşi: 18 - 30 V DC, 40 A, korumalı kaplamaQUINT-ORING/24DC2x10/1x402320186
QUINT ORING, giriş: 18 - 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x802902879
Yedekleme modülleriTipSipariş numarası
QUINT ORING, girşi: 18 - 30 V DC, 20 A, korumalı kaplamaQUINT-ORING/24DC2x10/1x20
QUINT ORING, girşi: 18 - 30 V DC, 40 A, korumalı kaplamaQUINT-ORING/24DC2x10/1x40
QUINT ORING, giriş: 18 - 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x80
Güç kaynaklarıTipSipariş numarası
QUINT POWER, tek fazlı, 85 - 264 V AC,
90 - 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
QUINT POWER, tek fazlı, 85 - 264 V AC,
90 - 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/102866763
QUINT POWER, tek fazlı, 85 - 264 V AC,
90 - 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/202866776
QUINT POWER, tek fazlı, 85 - 264 V AC,
90 - 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/402866789
QUINT POWER, tek fazlı, 85 - 264 V AC,
90 - 350 V DC, 5 A, korumalı kaplama
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO2320908
QUINT POWER, tek fazlı, 85 - 264 V AC,
90 - 350 V DC, 10 A, korumalı kaplama
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO2320911
QUINT POWER, tek fazlı, 85 - 264 V AC,
90 - 350 V DC, 20 A, korumalı kaplama
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO2320898
Güç kaynaklarıTipSipariş numarası
QUINT POWER, tek fazlı, 85 - 264 V AC,
90 - 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/5
QUINT POWER, tek fazlı, 85 - 264 V AC,
90 - 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/10
QUINT POWER, tek fazlı, 85 - 264 V AC,
90 - 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/20
QUINT POWER, tek fazlı, 85 - 264 V AC,
90 - 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/40
QUINT POWER, tek fazlı, 85 - 264 V AC,
90 - 350 V DC, 5 A, korumalı kaplama
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO
QUINT POWER, tek fazlı, 85 - 264 V AC,
90 - 350 V DC, 10 A, korumalı kaplama
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT POWER, tek fazlı, 85 - 264 V AC,
90 - 350 V DC, 20 A, korumalı kaplama
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO
DC/DC dönüştürücüTipSipariş numarası
QUINT DC/DC dönüştürücü, 18 - 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/52320034
QUINT DC/DC dönüştürücü, 18 - 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/102320092
QUINT DC/DC dönüştürücü, 18 - 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/202320102
QUINT DC/DC dönüştürücü, 18 - 32 V DC, 5 A, korumalı kaplamaQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO2320542
QUINT DC/DC dönüştürücü, 18 - 32 V DC, 10 A, korumalı kaplamaQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO2320555
QUINT DC/DC dönüştürücü, 18 - 32 V DC, 20 A, korumalı kaplamaQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO2320568
DC/DC dönüştürücüTipSipariş numarası
QUINT DC/DC dönüştürücü, 18 - 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/5
QUINT DC/DC dönüştürücü, 18 - 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/10
QUINT DC/DC dönüştürücü, 18 - 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/20
QUINT DC/DC dönüştürücü, 18 - 32 V DC, 5 A, korumalı kaplamaQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO
QUINT DC/DC dönüştürücü, 18 - 32 V DC, 10 A, korumalı kaplamaQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
QUINT DC/DC dönüştürücü, 18 - 32 V DC, 20 A, korumalı kaplamaQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO

Cihaz devre kesicileri

Cihaz devre kesicileri ürünlerimiz aşağıdaki linkte bulunabilir.

  • Geçmeli elektronik devre kesiciler (CB E1 24 DC/…)
  • Geçmeli termik manyetik devre kesiciler (CB TM …)
  • Taban elemanı ve köprüler (FBS ...)

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Yedekleme konseptleri için çözümlerimiz

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300