PROFIBUS PA, PROFIBUS DP ve Fieldbus Foundation için fieldbus dağıtıcıları ve segment modülleri

PROFIBUS PA, PROFIBUS DP ve Fieldbus Foundation için fieldbus dağıtıcıları ve segment modülleri

PROFIBUS PA ve FOUNDATION Fieldbus için fieldbus dağıtıcıları (aynı zamanda saha cihaz modülü olarak da bilinir), sahadaki fieldbus'ınızı ihtiyaçlarınıza göre genişletme seçeneği sunar. Modüler DP-PA modülü saha cihazlarınızı kontrol sistemleriyle kolayca ağa bağlamak için PROFIBUS DP ağlarını PROFIBUS PA proses ağlarına şeffaf şekilde bağlar.

Bölge 2 için çok kanallı FOUNDATION Fieldbus & PROFIBUS PA modülleri

Bölge 2 için saha cihaz modülleri

Bölge 2 için çok kanallı FOUNDATION Fieldbus & PROFIBUS PA modülleri

PROFIBUS PA ve FOUNDATION Fieldbus için çok kanallı saha cihaz modülleri -50°C ila +90°C ortam sıcaklıkları için tasarlanmıştır. Oldukça kompakttırlar ve bağlantı daha da yer kazanmak için tek taraftan ve alttan yapılır. Böylece dağıtım kutunuzda maksimum yer kazancı ve kanal yoğunluğu elde edersiniz.

Saha cihaz modülleri Fieldbus Foundation'a kayıtlıdır.

Fieldbus bariyeri

PROFIBUS PA ve FOUNDATION Fieldbus için fieldbus bariyeri

FOUNDATION Fieldbus ve PROFIBUSPA için bölge 1 fieldbus bariyeri

PROFIBUS PA ve FOUNDATION Fieldbus için çok kanallı saha cihaz modülleri Ex zone 1 onayları nedeniyle "fieldbus bariyerleri" olarak da adlandırılır.

  • -40°C ila +80°C ortam sıcaklıklarında test edilmiştir
  • Hafif ve sağlam
  • Alttan tek taraflı bağlantı ile kolay ve yerden tasarruf sağlayan montaj
  • Fieldbus Foundation'a kayıtlıdır

Akıllı devreler yüksek sinyal kalitesi için kontak sıçramasını minimize eder.

ATEX, IECEx ve UL Class I, Div. 2 onaylı fieldbus dağıtıcısı

Fieldbus dağıtım kutusu

Sistem onaylı ve hazır montajlı fieldbus modüllü fieldbus kutuları

Saha cihaz modüllerinin kullanımı için özel olarak bir dizi fieldbus dağıtım kutusu sağlıyoruz. ATEX, IECEx ve UL Class I, Division 2 onayları sayesinde tüm dünyada güvenle kullanılabilirler.

Ön montajlı kutular iki versiyonla gelir; trunk hattında aşırı gerilim korumalı ve korumasız. Trunk hattını saha cihazlarına bağlarlar.

  • 316L paslanmaz çelikten kullanıma hazır dağıtım kutuları
  • 10 veya 16 portlu
  • Çok kanallı bölge 2 saha cihaz modülleriyle hızlı ve kolay montaj
  • Hafif ve kompakt