Proses otomasyonu – sürdürülebilir bir endüstri için çözümler yaratmak Yenilikçi ürünler, açık ve güvenli dijitalleşme çözümleri ve ölçeklenebilir hizmetlerle sürdürülebilir prosesler yaratmak. Bunun anahtarı, kaynakları koruyan bir dünya olarak All Electric Society'yi yaratmak için elektrifikasyon, network oluşturma ve otomasyondur.

Proses otomasyonu için görselleştirmelerle birlikte proses endüstrisinin yukarıdan görünüşü

Sürdürülebilir bir proses endüstrisi elde etmenin anahtarı, enerji tüketimini azaltırken verimliliği ve ürünü arttırmaktır. Burada belirleyici faktör, daha fazla veri şeffaflığı için açık ve güvenli dijitalleşme çözümlerinin kullanılmasıdır.

Wilfried Grote, Kimyasallar ve İlaçlardan sorumlu Global Endüstri Yönetimi Direktörü
Kimyasallar ve İlaçlardan sorumlu Global Endüstri Yönetimi Direktörü Wilfried Grote

Proses endüstrisi için özel çözümler

Proses endüstrisindeki yüksek derecede kompleks üretim tesisleri, zorlu koşullar altında bile daha yüksek emniyet, güvenlik, süreklilik, güvenilirlik ve verimlilik yönünde sürekli artan taleplere ayak uydurabilmelidir. Önemli olan verilerinizi doğru bir şekilde yakalamak, aktarmak ve işlemektir: Üretim tesislerinizin ve altyapılarınızın dijitalleştirilmesi, izlenmesi ve sürdürülebilir modernizasyonu için özel çözümlerimizden yararlanın.

Kontrol odasında proses tesisini izleyen iki çalışan

Kontrol odasından proses tesisinizin tam bir genel görünümünü edinin.

Sahadan buluta dijitalleşme Akıllı izleme ve gözetim çözümleriyle yüksek verimlilik ve sistem sürekliliği

Çalışan ve sistem güvenliğini artırın, beklenmedik aksama sürelerini engelleyin ve ISO 50001 gibi çevre ve enerji verimliliği için yasal gereklilikleri karşılayın. İster işletim verileri veya enerji düzeyleri, ister alarmlar olsun, saha verilerinizin edinilmesi ve iletimi için optimum bir konsept oluşturur ve tam olarak ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasını sağlarız. Acil durum duşları ve üretim tesisi izlemeden, üretim tesisinizin dijital bir haritasının çıkarılmasına kadar, çeşitli sistem alanları için izleme çözümü örneklerimizi keşfedin.

Modül Tipi Paket (MTP) ile modüler üretim

MTP ile modüler otomasyon En yeni gereksinimlere hızlı ve esnek bir şekilde yanıt verin

Uzun vadede rekabetçi kalabilmek için daima piyasanın durumuna esnek şekilde yanıt verebilmeniz gerekir. Tüm değer zinciri boyunca verimli olmak için, proses sistemlerinin Modül Tipi Paket (MTP) ile modülerleştirilmesi önemli bir katma değer sunmaktadır. Bir sistem operatörü, sistem entegratörü veya modül üreticisi olarak kısa mühendislik süreleri müşterilerinizin gereksinimlerine kısa sürede yanıt verme ve ilgili pazar potansiyelinden yararlanma olanağı sağlar. Şimdi verimliliğinizi artırın ve aynı zamanda enerji tüketiminizi azaltın.

Rüzgâr, güneş ve elektroliz tesisi

Power-to-X endüstrisinde elektrifikasyon, network oluşturma ve otomasyon çözümleri.

Power-to-X Power-to-X ile All Electric Society'ye

Açık, güvenli dijitalleşme çözümlerimizi ve yenilikçi ürünlerimizi kullanarak üretiminizi enerji ve kaynaklar açısından verimli hale getirin. Power-to-X'i çevreleyen süreçleri otomatikleştirmenize, enerjilendirmenize ve dijitalleştirmenize yardımcı olacağız.

Çözümlerimiz halihazırda geleneksel proses endüstrisinde kullanılmaktadır. Uygulamalarımızın çoğu aynı zamanda hidrojen endüstrisinin gereksinimlerini de karşılamaktadır – daha fazlasını keşfedin!

Sanal proses tesisi
Açık ve güvenli dijitalleşme çözümleri

Proses endüstrisinin dijitalleşmesini nasıl başarılı hale getirebiliriz? “Akıllı Üretim için Gelişmiş Bağlantı” sloganı altında, sanal proses tesisimizde tesisinizin dijital dönüşümünü hızlandırmanıza yardımcı olacak çözümleri keşfedeceksiniz.

Proses tesisini şimdi ziyaret edin
Sanal proses tesisi

Teknolojiler

Proses otomasyonunda tesislerinizin açık ve emniyetli network entegrasyonu için uzmanlığımız

Ürünler

Güvenilir ürünler temelinde proses otomasyonu için özel çözümler

VIP sonlandırma modüllü ve sistem kablolu kontrol sistemi panosu

Kapsamlı ürün portföyümüzdeki tüm komponentler, ısmarlama çözümlerimizde sorunsuzca etkileşim içinde çalışır.

Tipik kontrol, izleme ve optimizasyon görevleri için bağlantı, haberleşme ve otomasyon teknolojisiyle geliştirilmiş çeşitli ürün ve çözümler sunuyoruz. Bu ürün ve çözümlerle, proses verilerini güvenilir şekilde elde etmenizi, aktarmanızı ve işlemenizi sağlıyoruz.

Kapsamlı ürün portföyümüz; modern bağlantı teknolojilerine sahip klemens sistemleri, çeşitli kontrol sistemleri için sistem kablajı, güç kaynakları ve UPS sistemlerinden, pompa ve motor izleme için elektronik motor yönetim sistemlerine ve remote I/O'lara kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Ayrıca, fieldbus ve Ethernet networkleri ve aynı zamanda kablosuz çözümleri ile bulut bağlantıları için network komponentleri temin ediyoruz.

Proses endüstrisi için ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgiyi buradan indirin.

Odak noktası endüstriler

Her sektörün kendine özgü gereksinimleri vardır. Sektöre ve ülkeye özel zengin deneyime sahip uzmanlardan oluşan bir ağdan size özel destek sağlayacağız.

Petrol ve gaz üretim tesisinin önünde duran bir çalışan

Petrol ve gaz için çözümler

Üretim ve nakliyeden, petrol ve gazın rafine edilmesi ve işlenmesine kadar, Phoenix Contact zorlu koşulların bile gereksinimlerini karşılayabilen, dijital ve gelecekten bağımsız sistemlere geçiş yaparken size her adımda eşlik edecektir. Dijital petrol sahası çözümlerimiz açık bir kontrol platformuna dayanır ve daha hızlı ve ekonomik diyagnostiklerin yanı sıra daha verimli izleme olanağı sağlar.

Bir proses tesisi önünde radyo ekipmanıyla birlikte duran bir çalışan

Kimya ve ilaç endüstrisi için çözümler

Endüstri parklarında, üretim tesislerinde ve paket ünite uygulamalarında dijitalleşme trendleri için size teknoloji ve konseptler sunuyoruz. Açık kontrol platformuna dayalı yeni gözlem ve izleme çözümleri, sistem sürekliliğinizi ve verimliliğinizi artırmak için yeni yollar oluşturur.

Kâğıt ve kâğıt hamuru üretimi

Diğer proses endüstrileri

Açık, güvenli ve ölçeklenebilir çözümlerimiz proses endüstrisindeki diğer sektörlere de aktarılabilir. Bunlara örneğin yiyecek ve içecek endüstrisi, kâğıt hamuru ve kâğıt endüstrisi ve çimento endüstrisi dahildir.

Endüstriyel bilgi birikimimiz ve proses endüstrisindeki uzun yıllara dayanan tecrübemizle, donanım ve yazılımda açık standartları temel alan uygulamalarınız için teknoloji ve konseptler geliştiriyoruz.

Müşteri referansları

Proses endüstrisi müşterilerimizin neden PhoenixContact'ı seçtiğini öğrenin.

Proses otomasyonu için çözümler
Proses otomasyonu için çözümler YouTube

Braskem Idesa'da artırılmış sistem sürekliliği ve güvenliği

Meksika'daki Braskem Idesa yöneticisi Enrique de Dios, "Phoenix Contact'ın çözümleri tesis güvenliğimizi artırmamıza yardımcı oluyor" diyor.

Videoda plastik malzeme üreticisi Braskem Idesa ile işbirliğimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. İzleme çözümlerimiz, üretim tesislerinin yüksek oranda erişilebilir ve rekabetçi olmasını sağlar.