Trusted Wireless 2.0: przemysłowa technologia radiowa
Zamknięta technologia radiowa Trusted Wireless 2.0 została stworzona przez firmę Phoenix Contact specjalnie do zastosowań przemysłowych. Nadaje się szczególnie do bezprzewodowej transmisji informacji z czujników i elementów wykonawczych oraz przesyłania niewielkich i średnich ilości danych w rozległych aplikacjach. Przy niezakłóconej widoczności można uzyskiwać transmisję pomiędzy dwoma urządzeniami na dystansie od kilkuset metrów do kilku kilometrów.
Trusted Wireless 2.0 zamyka tym samym lukę między WirelessHART, jako specjalną technologią do sieci czujników, a technologią wysokiej prędkości Wireless LAN.
Różne możliwości ustawień pozwalają na optymalne dostosowanie do wymagań danej aplikacji. Technologia ta jest stosowana w przemysłowym systemie radiowym Radioline firmy Phoenix Contact.
Technologie WirelessHART lub Zigbee przy zarządzaniu siecią są nakierowane na jedną centralną warstwę. Oznacza to, że wszystkie informacje przebiegają przez jedno centralne urządzenie nadrzędne i w związku z tym mogą powodować znaczny ruch w sieci radiowej.
Trusted Wireless 2.0 stawia tymczasem na rozproszone zarządzanie siecią. W tym celu w sieci radiowej zostają utworzone strefy parent-child, przy czym nadrzędny moduł radiowy zostaje zidentyfikowany jako parent, a sprzężone z nim moduły jako child.
Całe zarządzanie siecią odbywa się w obszarze strefy parent-child i nie musi być przeprowadzane przez centralnego zarządcę. Redukuje to ruch informacji w całej sieci i przyspiesza wymianę danych.
Trusted Wireless 2.0 oferuje możliwość ustawienia szybkości transmisji danych złącza radiowego, a tym samym zwiększenia czułości odbiornika. Przy niskiej szybkości transmisji możliwe jest pokonywanie znacznie większych dystansów niż przy wysokiej przepustowości. Użytkownik może więc dokonać odpowiedniego ustawienia w zależności od aplikacji i wymaganego zasięgu.
System radiowy Radioline firmy Phoenix Contact umożliwia proste i elastyczne tworzenie połączeń P2P, sieci gwiazdowych lub sieci siatkowych, przesyłając zarówno sygnały I/O, jak i dane szeregowe. Poprzez zintegrowany port RS-232 i RS-485 moduły I/O można przyłączyć w systemie Radioline do sterownika również bezpośrednio z użyciem protokołu Modbus.
Trusted Wireless 2.0 tudzież system radiowy Radioline stworzono specjalnie do użytku przemysłowego do przesyłania szeregowych danych sterowania lub analogowych i cyfrowych sygnałów I/O. To połączenie nadaje się w szczególności do zastosowania w rozległych aplikacjach i sieciach, na przykład w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych lub w systemach procesowych i technologicznych.
"$pageName" na