Efektywna i niezawodna automatyzacja urządzeń z zastosowaniem przemysłowych systemów radiowych firmy Phoenix Contact.
Przemysłowe systemy radiowe w wielu aplikacjach stanowią klucz do efektywnych i niezawodnych rozwiązań automatyzacyjnych. W przedstawionych poniżej referencjach możesz przeczytać, jak nasi klienci zrealizowali wymagające projekty z zastosowaniem rozwiązań Industrial Wireless firmy Phoenix Contact.
Odlewnia MPG Mendener Präzisionsrohr już od ponad 100 lat zajmuje się produkcją i obróbką metali. Należy do grona wiodących na rynku europejskim producentów rur do wymienników ciepła ze stopu miedzi. W zakładzie MPG metale do topienia są transportowane do pieców wózkami wsadowymi. Rozwiązania radiowe firmy Phoenix Contact zapewniają tu bezawaryjną komunikację w trudnych warunkach otoczenia.
Najbardziej znaną marką fińskiego producenta jest modułowa owijarka do palet „Octopus”. Systemy radiowe Bluetooth firmy Phoenix Contact zapewniają niezawodne i niezużywające się rozwiązanie do komunikacji między centralnym sterownikiem a wirującymi elementami maszyny.
W rozległych sieciach infrastrukturalnych dane muszą być przesyłane często z oddalonych stacji zewnętrznych do centrali sterującej. Elektrownia RWE Westfalen stosuje do tego przeznaczony do warunków przemysłowych system radiowy Radioline firmy Phoenix Contact. System ten umożliwia proste i ekonomiczne przesyłanie danych pomiarowych na potrzeby dokumentacji do układu sterowania.
Holenderska firma Saval BV stworzyła specjalny system gaśniczy do zbiorników z pływającym dachem. Sterowniki i moduły I/O w połączeniu z punktami WLAN Access Point firmy Phoenix Contact umożliwiają monitorowanie stanu systemu z poziomu WWW.
Po ponad 100 latach użytkowania podjęto decyzję o modernizacji przepustów zasilających przebiegających pod śluzami kanału Nord-Ostsee w pobliżu Kilonii. Podczas prac budowlanych wysokiej klasy czujniki mierzą wszystkie ważne punkty śluzy. Oddalone stacje pomiarowe są połączone z centralnym systemem kontrolno-alarmowym za pomocą systemów radiowych Radioline firmy Phoenix Contact.
Korzystanie ze zwolnień podatkowych dla zakładów zużywających duże ilości energii wymaga przejrzystego pomiaru zużycia. Budowa odpowiedniego systemu zarządzania okazuje się jednak kosztowna, jeśli do podłączenia urządzeń pomiarowych trzeba ułożyć liczne przewody. Dlatego w kuźni Walter Mester GmbH & Co. KG sięgnięto po rozwiązanie radiowe firmy Phoenix Contact.
Do zadań elektrowni wodnej w Niederhausen należy również monitorowanie poziomu wody w zalewie służącym dla potrzeb elektrowni. Zmierzone wartości oraz informacje na temat stanu pomp odwadniających do wód podziemnych i pomp przeciwpowodziowych są przesyłane za pomocą systemu radiowego Trusted Wireless do nadrzędnego modułu radiowego zlokalizowanego w jednej z wież jazowych.
Zakłady wodociągowe Zweckverband Seebachgebiet do komunikacji między poszczególnymi stacjami wodociągowymi stosują rozwiązanie radiowe przystosowane do warunków przemysłowych. W ramach systemu pozyskiwania wody części sieci zdalnego sterowania zostały rozbudowane w oparciu o nowy system radiowy Radioline firmy Phoenix Contact.
Zakłady Techniczne Wilhelmshaven cały czas optymalizują swoją infrastrukturę. W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków cztery osadniki wtórne, osadnik piasku oraz przepompownie i osadniki gnilne zostały wyposażone w system radiowy firmy Phoenix Contact umożliwiający ekonomiczne przesyłanie sygnałów i danych do centrali sterowniczej.
"$pageName" na