FL WLAN 2100
-
Moduł bezprzewodowy
2702535
Punkt dostępowy WLAN, klient z dwoma antenami wewnętrznymi (MIMO) do montażu jednootworowego, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, częstotliwość: 2,4 GHz, 5 GHz (wraz z kanałami DFS), złącza: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: do LAN, www, http/https, CLI
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Typ produktu | Moduł bezprzewodowy |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| Karta radiowa | |
| Liczba | 1 |
| Wykonanie | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz i 5 GHz do 300 Mb/s |
| Informacja montażu | montowany na stałe |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,5 W |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Technika przyłączeniowa | COMBICON |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Zalecany przekrój przewodu: 0,75 mm² |
| Zalecana tulejka: długość przyłącza 10 mm | |
| Zalecana praska zaciskowa: trapezowa lub czworokątna | |
| Oznaczenie | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Zakres przekrojów AWG | 24 ... 16 (Kable miedziane z klasyfikacją do 75°C (UL)) |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (Bardzo niskie napięcie SELV) |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV (od wersji sprzętowej 06)) | |
| prąd zasilania | typ. 120 mA (przy 24 V DC) |
| Pobór prądu | maks. 250 mA (dla 18 V DC) |
| maks. 400 mA (dla 9 V DC) | |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| wtykowe | tak |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Antena | |
| Liczba | 2 |
| Rodzaj przyłącza | wbudowane na stałe |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | MIMO |
| Zysk | 5 dBi |
| Funkcje | |
| tryby robocze | Access Point / Client Adapter / Repeater |
| Konfiguracja | Zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwiający automatyzację CLI |
| Quality of Service (QoS) | tak |
| Bezpieczeństwo | 802.11i |
| Szyfrowanie WPA PSK (preshared key - klucz wstępny) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| filtr MAC | |
| Obsługuje 802.1x / promień | |
| Dopuszczenia radiowe | Europa, pozostałe kraje w sklepie internetowym |
| Obsługiwane kraje | Belgia |
| Bułgaria | |
| Dania | |
| Niemcy | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francja | |
| Grecja | |
| Wielka Brytania | |
| Irlandia | |
| Włochy | |
| Łotwa | |
| Lichtenstein | |
| Litwa | |
| Luksemburg | |
| Malta | |
| Holandia | |
| Norwegia | |
| Austria | |
| Polska | |
| Portugalia | |
| Rumunia | |
| Szwecja | |
| Szwajcaria | |
| Słowacja | |
| Słowenia | |
| Hiszpania | |
| Czechy | |
| Węgry | |
| Cypr | |
| Japonia | |
| Korea Południowa | |
| Tajlandia | |
| Brazylia | |
| Rosja | |
| Tajwan | |
| Filipiny | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| Liczba kanałów | 1 (Porty RJ45) |
| Wireless | |
| Oznaczenie | Wireless LAN |
| Rodzaj przyłącza anteny | (wewnętrznie) |
| Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Standard radiowy | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| Moc nadawania | maks. 20 dBm (EIRP) |
| Liczba interfejsów radiowych | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Możliwe do przyłączenia moduły radiowe | 60 (W trybie Access Point) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 62,8 mm |
| Wysokość | 36,5 mm |
| Głębokość | 113,2 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Wymiar zewnętrzny |
| Kolor | czarny |
| Materiał płyty podłogowej | Odlew ciśnieniowy cynku, niklowany |
| Materiał obudowy | PC |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| Wskazówka | Stopień ochrony w stanie zamontowanym |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 800 hPa ... 1080 hPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (do 3500 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Mechanical test | |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, impuls uderzenia półsinus |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Udar ciągły wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 uderzeń |
| Wibracje przypadkowe szerokopasmowe wg EN 60068-2-64 | kategoria 1, klasa A |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | ± 4 kV |
| Wyładowanie pośrednie | ± 6 kV |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Uwaga | ±2,2 kV |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Sygnał | ± 0,5 kV (symetryczny) |
| ± 1 kV (asymetryczny) | |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Napięcie | 10 V |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55022 |
| Wynik kontroli | Klasa B |
| Sposób montażu | Montaż w pojedynczym otworze |
| Informacja montażu | antena wewnętrzna |
| Numer artykułu | 2702535 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN2W4 |
| Klucz produktu | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626278926 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 375 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 337 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (nr CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 7e03d282-220b-48de-8725-7d80de6f1c7c |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 17,36 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław