Bluetooth

Szybkie i łatwe przesyłanie danych sterowania w trudnych warunkach

Logo Bluetooth

Bluetooth jest technologią radiową stosowaną głównie w telefonach komórkowych i akcesoriach komputerowych. Ale Bluetooth posiada również doskonałe właściwości wymagane do pracy w przemysłowych sieciach automatyzacyjnych.

Dlatego Bluetooth zaczęto stosować również do komunikacji w maszynach i urządzeniach produkcyjnych. Nadaje się doskonale zwłaszcza do przesyłania danych Ethernet i PROFINET lub sygnałów I/O do ruchomych lub wirujących elementów maszyn. Bluetooth opiera się na międzynarodowym standardzie IEEE 802.15.1 i pracuje w dostępnym na całym świecie paśmie ISM 2,4 GHz.

Prosty sposób na niezawodne i odporne na zakłócenia połączenie radiowe

Bluetooth zapewnia komunikację radiową o najwyższej odporności na zakłócenia działającą niezawodnie również w trudnych warunkach przemysłowych. Dzieje się tak dlatego, że transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem metody rozpraszania widma FHSS, polegającej na zmianie kanału transmisyjnego po każdym przesłaniu danych. Odbywa się to nawet 1600 razy na sekundę. Dzięki takiej redundancji obejmującej nawet 79 kanałów transmisyjnych Bluetooth wyróżnia się doskonałą odpornością na zakłócenia w paśmie częstotliwości.

Dzięki temu z użyciem Bluetooth można realizować w prosty sposób niezwykle niezawodne połączenia radiowe wymagane między innymi do komunikacji w systemach bezpieczeństwa (PROFIsafe, SafetyBridge itd.). Moduły Bluetooth firmy Phoenix Contact upraszczają dodatkowo aplikację poprzez możliwość nawiązania połączenia komunikacyjnego jednym naciśnięciem przycisku.

Równoległe użytkowanie wielu linii radiowych

Typowe struktury sieci Bluetooth  

Typowe struktury sieci Bluetooth

Bluetooth nadaje się szczególnie do małych, statycznych sieci bezprzewodowych o niewielu urządzeniach. Typowymi sieciami Bluetooth są proste aplikacje P2P lub niewielkie sieci o topologii gwiazdowej z maksymalnie siedmioma urządzeniami.

Technologia umożliwia równoległą pracę wielu takich aplikacji bez zakłóceń. Tym Bluetooth różni się znacznie od Wireless LAN: WLAN umożliwia tworzenie dużych sieci z wieloma urządzeniami, lecz tylko kilka takich sieci może pracować równolegle.

Doskonała koegzystencja z WLAN

Zarówno Bluetooth, jak i WLAN pracuje w paśmie częstotliwości 2,4 GHz. Konflikty (interferencje) i wzajemne zakłócenia są przez to nieuniknione.

Koegzystencja Bluetooth i WirelessLAN  

Dobra koegzystencja Bluetooth z Wireless LAN dzięki AFH i Black Channel List

Dlatego Bluetooth jest wyposażony w skuteczny automatyczny mechanizm koegzystencji — Adaptive Frequency Hopping (AFH). AFH niezawodnie wykrywa systemy WLAN o zajętości od 10% do 15% i automatycznie pomija kanały zajęte przez inne urządzenia.

Aby wyeliminować zakłócenia i umożliwić efektywne planowanie częstotliwości, w przemysłowych modułach Bluetooth firmy Phoenix Contact można pominąć ręcznie do trzech kanałów zarezerwowanych dla sieci WLAN. Moduły Bluetooth przesyłają wtedy dane wyłącznie do niewykorzystywanych zakresów częstotliwości między kanałami WLAN, dzięki czemu nie powodują w nich zakłóceń.

Przykłady zastosowań

Obszary zastosowania Bluetooth w środowisku przemysłowym są bardzo wszechstronne i coraz szersze. Zwłaszcza coraz większe rozpowszechnienie zdalnej konserwacji maszyn i urządzeń wymaga przejrzystej komunikacji Ethernet z inteligentnymi systemami, takimi jak sterowniki czy regulatory napędów na ruchomych elementach maszyn. Ze względu na to, że realizacja sieci Ethernet za pomocą przewodów ślizgowych jest dość kłopotliwa, doskonałą alternatywą jest komunikacja bezprzewodowa.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Do pobrania