Bezprzewodowa komunikacja we/wy – szybko, łatwo i niezawodnie.
Wireless I/O Phoenix Contact jest optymalnym rozwiązaniem bezprzewodowej transmisji cyfrowych i analogowych sygnałów we/wy. Odpowiedni wybór do komunikacji we/wy w technice procesowej i technice sterowania.
Radioline to system bezprzewodowy do dużych obiektów. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła – bez konieczności programowania. Dzięki technologii bezprzewodowej Trusted Wireless 2.0 system Radioline to najlepszy wybór do niezawodnych zastosowań w środowisku przemysłowym.
Zestawy aparatury łączeniowej Radioline do zastosowań na zewnątrz mogą być instalowane bezpośrednio na wolnym powietrzu w celu szybkiego i prostego przekazywania sygnałów we/wy lub danych szeregowych poprzez moduł radiowy. Moduły bezprzewodowe oraz rodzaj i liczbę modułów rozszerzeń we/wy można wybrać bezpośrednio w trakcie zamówienia.
Za pomocą Wireless-MUX można w niezawodny sposób transmitować sygnały we/wy do trudno dostępnych lub obracających się stacji
Wireless-MUX instaluje się wyjątkowo szybko: wystarczy podłączyć, włączyć i linia radiowa już działa. System transmituje dwukierunkowo 16 sygnałów cyfrowych i 2 sygnały analogowe. W ten sposób można zastąpić 40-żyłowy kabel sygnałowy.
![]() | ![]() | |
Radioline | Wireless-MUX | |
---|---|---|
Pasmo częstotliwości | 868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz | 2,4 GHz |
Technologia | Trusted Wireless | Bluetooth 4.0 |
Zasięg z widocznością | < 32 km (w zależności od pasma częstotliwości) | < 400 m |
Topologia | P2P, gwiazda, siatka | P2P |
Liczba urządzeń w sieci | < 250 (w zależności od pasma częstotliwości) | 2 (stała) |
Liczba sygnałów we/wy | < 256 wejść/wyjść cyfrowych, < 128 wejść/wyjść analogowych (0/4 ... 20 mA) | 16 wejść/wyjść cyfrowych, 2 wejścia/wyjścia analogowe (0 ... 20 mA / 0 ... 10 V) |
Czas transmisji | > 200 ms (w zależności od pasma częstotliwości, przepustowości, struktury sieci i wielkości sieci) | > 10 ms |
"$pageName" na