Zwiększ możliwości dostępu do swoich danych procesowych HART dzięki naszym innowacyjnym produktom i zachowaj ciągły dostęp.
W ciągu minionych 25 lat urządzenia HART do pomiaru przepływu, ciśnienia, temperatury i poziomu instalowano w niezliczonych zastosowaniach na całym świecie. W wielu przypadkach na bieżąco utrzymywany jest tylko sygnał 4 do 20 mA, natomiast dane HART są dostępne tylko podczas uruchamiania lub diagnostyki błędów.
Komponenty HART firmy Phoenix Contact umożliwiają niedrogi stały dostęp do wszystkich danych HART i optymalizują serwisowanie oraz czas pracy systemu.
Separatory sygnałów Phoenix Contact umożliwiają dostęp do cyfrowego sygnału HART. Urządzenia można instalować zarówno w warunkach normalnych, jak i w strefach ATEX. Separacja sygnałów oraz konieczne udostępnienie pętli zasilania urządzenia obiektowego umożliwiają większe bezpieczeństwo i dostępność instalacji.
Nasza oferta produktów zapewnia szereg korzyści i jest stale rozwijana w reakcji na potrzeby użytkowników.
Ochrona pętli 4 do 20 mA oraz cyfrowego sygnału HART to podstawowy warunek w wielu aplikacjach o dużych odległościach między sterownikiem a urządzeniem. Wtykane ograniczniki przepięć firmy Phoenix Contact zapewniają niezawodną ochronę i stałą moc sygnału.
Wtykane i kodowane rozwiązanie zapewnia ciągłe połączenie także podczas podłączania.
W zależności od zastosowania możliwy jest dostęp do wszystkich cyfrowych danych urządzeń HART przez port szeregowy RS-485 lub sieć Ethernet.
W aplikacjach, w których czas nie jest czynnikiem krytycznym, można stosować tradycyjne multipleksery RS-485. Każdy multiplekser umożliwia podłączenie do 32 urządzeń. Wymiana danych odbywa się szeregowo, bowiem komunikacja jest realizowana tylko poprzez jeden master HART.
Multiplekser HART Ethernet oferuje dostęp przez PROFINET, Modbus TCP/IP oraz HART-IP do 40 urządzeń, każde z własnym połączeniem mastera HART do aplikacji krytycznych pod względem czasu.
W przypadku zastosowania sieci Modbus TCP/IP możliwe jest ponadto udostępnienie czterech wejść cyfrowych oraz czterech wyjść cyfrowych.
"$pageName" na