Urządzenia mogą być używane również w wysokich temperaturach. Poliamid umożliwia uzyskanie dopuszczenia UL i jest odporny na działanie wysokich temperatur do 100°C.
Obudowy z profili pasmowych, Zatrzask z elementami bocznymi, zatrzask z nóżką, Profil podstawowy, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 200 cm, głębokość: 19,8 mm, Uwaga: potrzebna długość profilu = długość PCB – 16,2 mm