UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Zestaw obudowy
1538968

Elastycznie regulowany system mocowania płytki drukowanej. Możliwość montażu na profilu UM-BASIC/PRO 122 firmy Phoenix Contact. Nadaje się do mocowania płytek drukowanych o różnych rozmiarach za pomocą mechanizmu zatrzaskowego lub połączenia śrubowego. Zgodność z płytkami drukowanymi o standardowym profilu. Szerokość profilu UM-PRO: 122 mm, długość: 220 mm oraz uchwyt do montażu na ścianie w zestawie.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwe mocowanie i odłączanie płytek drukowanych
Korzystna integracja płytek drukowanych o różnych rozmiarach
Duży obszar płytki drukowanej w małej przestrzeni montażowej
Elastyczne łączenie płytek drukowanych o różnych rozmiarach