UM-PRO 72 COVER-R BK
-
Element boczny
2200152
Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO płytek drukowanych o szerokości 72 mm
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Precyzyjna długość obudowy dzięki możliwości docięcia z dokładnością co do milimetra
Bezproblemowa integracja dużych układów elektronicznych dzięki otwartej konstrukcji
Obudowa UM-PRO odporna na wysokie temperatury wykonana z poliamidu z dopuszczeniem UL do 100°C
Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu