UM-PRO PROFILE - Profil
2200148

Obudowy z profili pasmowych, Zatrzask z elementami bocznymi, zatrzask z nóżką, Profil podstawowy, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 200 cm, głębokość: 19,8 mm, Uwaga: potrzebna długość profilu = długość PCB – 16,2 mm

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Precyzyjna długość obudowy dzięki możliwości docięcia z dokładnością co do milimetra
Bezproblemowa integracja dużych układów elektronicznych dzięki otwartej konstrukcji
Obudowa UM-PRO odporna na wysokie temperatury wykonana z poliamidu z dopuszczeniem UL do 100°C
Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu