UM-PRO 72 COVER-L BK - Element boczny
2200151

Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO płytek drukowanych o szerokości 72 mm

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Korzyści

Precyzyjna długość obudowy dzięki możliwości docięcia z dokładnością co do milimetra
Bezproblemowa integracja dużych układów elektronicznych dzięki otwartej konstrukcji
Obudowa UM-PRO odporna na wysokie temperatury wykonana z poliamidu z dopuszczeniem UL do 100°C
Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu