nowość
Konfiguracja mierników parametrów sieci EMpro oraz ich włączenie do sieci zajmuje tylko kilka minut.
Mierniki parametrów sieci EMpro mierzą i przesyłają parametry energii do nadrzędnych systemów sterowania i zarządzania. Aby zapewnić łatwą instalację i uruchomienie urządzeń, skupiliśmy się szczególnie na wygodzie obsługi i optymalnej współpracy z czujnikami prądu.
nowość
nowość
nowość
nowość
Mierniki parametrów sieci EMpro mierzą i przesyłają parametry energii do nadrzędnych systemów sterowania i zarządzania. Do konfiguracji i integracji urządzeń w zaledwie kilku krokach służy obsługiwany z poziomu przeglądarki intuicyjny kreator instalacji. Do dodatkowych zalet należy możliwość łatwego podłączenia zwyczajnych cewek Rogowskiego oraz liczne praktyczne funkcje serwera sieciowego i urządzenia.
Zintegrowany interfejs REST i bezpośrednie połączenie z chmurą otwierają bramy cyfrowego świata w Internecie przedmiotów IoT. Ofertę uzupełniają wersje 24 V.
Konfiguracja interfejsu komunikacyjnego, wybór rodzaju sieci elektrycznej i ustawienie wejścia pomiarowego: mierniki parametrów sieci EMpro są skonfigurowane i włączone do sieci w ciągu zaledwie kilku minut. Ich oprzewodowanie i konfiguracja ogranicza się do minimum, oferują również inteligentne funkcje serwera WWW.
Kreator instalacji umożliwia intuicyjną konfigurację i uruchomienie. Szybka konfiguracja podstawowa składa się z tylko trzech kroków: konfiguracja interfejsu komunikacyjnego, wybór rodzaju sieci elektrycznej oraz ustawienie wejścia pomiarowego prądu i napięcia
Wersje z wejściem pomiarowym Rogowskiego pozwalają na znaczną oszczędność czasu oprzewodowania i konfiguracji: można podłączyć bezpośrednio dowolną dostępną na rynku cewkę Rogowskiego. Nie jest potrzebny wymagany zazwyczaj przetwornik pomiarowy.
W celu szybkiej analizy błędów można wyeksportować aktualne dane konfiguracji oraz zapisaną historię komunikatów i błędów. Występujące w systemie błędy i alarmy są sygnalizowane lokalnie przez zmianę koloru na wyświetlaczu, co zapewnia ich szybką i jednoznaczną identyfikację.
Zintegrowany, intuicyjny serwer WWW ułatwia uruchomienie, monitorowanie i serwisowanie. Ma on nieskomplikowaną budowę i oferuje wiele przydatnych inteligentnych funkcji.
Protokół DHCP lub statyczny adres IP: interfejs komunikacyjny można skonfigurować odpowiednio do sieci wykorzystywanej w danym zastosowaniu.
Należy wybrać odpowiedni rodzaj sieci dla swojej aplikacji, np. sieć 2-, 3- lub 4-przewodową.
Konfiguracja zainstalowanych czujników prądu lub ewentualnie przekładników napięciowych stanowi podstawę prawidłowego pomiaru prądu i napięcia.
Możesz tworzyć elastycznie i indywidualnie nawet osiem wartości uśrednionych dla swojej aplikacji, przy użyciu wszystkich parametrów.
Dzięki aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenie jest zawsze aktualne. Możliwe są również indywidualne specyficzne aktualizacje.
Usługi sieciowe odgrywają ważną rolę w rozwoju firm w świecie cyfrowym. Dlatego niestrudzenie badamy technologie sieciowe i wprowadzamy przemyślane rozwiązania do naszych komponentów przemysłowych.
Jednym z tych rozwiązań jest możliwość komunikacji wielofunkcyjnych mierników parametrów sieci również poprzez REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface).
To interfejs pozwalający na łatwą integrację danych pomiarowych i danych urządzeń z systemem zarządzania budynkiem bez konieczności znajomości przemysłowych sieci komunikacyjnych.
"$pageName" na