EEM-MA771-EIP - Miernik
2908302

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z bezpośrednim podłączeniem cewki Rogowskiego i wbudowanym interfejsem Modbus/TCP i Ethernet/IP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskiego napięcia do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne

Korzyści

Tylko trzy kroki do pomiaru energii dzięki intuicyjnemu asystentowi instalacji
Oszczędność czasu oprzewodowania i konfiguracji dzięki bezpośredniemu podłączeniu powszechnie dostępnych w handlu cewek Rogowskiego
Łatwe uruchomienie i serwisowanie dzięki inteligentnym funkcjom serwera WWW i wyświetlacza
Ochrona danych dzięki możliwości dezaktywacji funkcji konfiguracji przyciskami i interfejsów
Szybka integracja z systemami sterowania i zarządzania dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie komunikacji i usługom cyfrowym