Złącza wtykowe DC z połączeniem sprężynowym umożliwiają trwałe i bezpieczne oprzewodowanie instalacji fotowoltaicznych.
Przepusty ścienne, złącza wtykowe i szeroki wybór akcesoriów — produkty DC firmy Phoenix Contact to innowacyjny i kompleksowy system połączeń. Poza wtykami z szybkozłączem do konfekcjonowania do przewodów o przekroju od 2,5 mm² do 16 mm² nasza oferta obejmuje system miniaturowych wtyków do instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych w budynku (BIPV).
Jednoczęściowe złącza wtykowe DC firmy Phoenix Contact umożliwiają szybkie i łatwe podłączanie za pomocą zacisków sprężynowych bez konieczności używania specjalnych narzędzi. Technologia szybkozłączna gwarantuje trwałe i niezawodne podłączanie przewodów.
Przepusty ścienne DC SUNCLIX wyróżniają się wysoką jakością również od strony urządzenia. Złącza wtykowe do urządzeń są dostępne w wersji żeńskiej lub męskiej, do samodzielnego konfekcjonowania lub konfekcjonowane.
System połączeń DC uzupełniają przewody DC, narzędzia do wygodnego montażu w obiekcie oraz wtyki pomiarowe, zaślepki, nasadki i nakrętki mocujące.
Pozyskuj energię słoneczną nie tylko z dachu, lecz z całej powierzchni budynku. Odpowiedzią firmy Phoenix Contact na ten trend w pozyskiwaniu energii jest SUNCLIX mini, czyli szczególnie kompaktowy system połączeń DC do modułów fotowoltaicznych zintegrowanych w budynku.
"$pageName" na