PV-FT-C2F-HSG
-
Zącze fotowoltaiczne
1704926
Zącze fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, napięcie znamionowe: 1000 V DC, prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Sposób połączenia styku: Gniazdo
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane. | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. |
Typ produktu | Przepust kablowy |
Rodzina produktów | SUNCLIX |
Liczba biegunów | 1 |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Przyłącze przewodów | |
Moment dokręcania | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
Rysunek wymiarowy | |
Szerokość | 18,6 mm |
Wysokość | 18,6 mm |
Długość | 43,2 mm |
Napięcie znamionowe (III/2) | 1000 V |
Napięcie znamionowe ATD | 1000 V DC (II/2,00) wg IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
Znamionowe napięcie udarowe | 16 kV |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 12 kV |
Prąd znamionowy | 40 A (wg IEC 62852:2014/AMD1:2020) |
Prąd znamionowy (4,0 mm²) | 35 A (wg IEC 62852:2014/AMD1:2020) |
Prąd znamionowy | 27 A (wg IEC 62852:2014/AMD1:2020) |
Rezystancja przejścia | < 0,45 mΩ (zależnie od zastosowanej wtyczki przeciwnej) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | 100 |
Siła wcisku | 45 N ±10 N (z zamontowanymi stykami) |
Siła ciągnienia | 250 N ±50 N (po zablokowaniu) |
Kolor | czarny |
Kolor części obudowy | czarny |
Materiał | PPE (Obudowa) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | III |
Materiał uszczelki | EPDM |
Materiał izolacyjny | mPPE |
Materiał obudowy | PPE |
materiał styku | Cu |
materiał powierzchni styku | Ag |
materiał uchwytu styków | PPE |
materiał uszczelki toroidalnej | Silopren |
Siła wyciągania przewodu | > 80 N |
olejoodporność | nie |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP66 / IP68 (2m / 24h) (wetknięty) |
IP20 (niewetknięty) | |
IP66 / IP68 (2 m / 24 h) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -25 °C ... 50 °C |
olejoodporność | nie |
olejoodporność | nie |
Normy/przepisy | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
Numer artykułu | 1704926 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABLBAB |
Klucz produktu | ABLBAB |
Strona katalogu | Strona 421 (C-2-2013) |
GTIN | 4046356746236 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 3,843 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,41 g |
Numer taryfy celnej | 85359000 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27440107 |
ECLASS-12.0 | 27440107 |
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wysokie uzyski dzięki posrebrzanym stykom
Opatentowany system UNLOCK umożliwia niewielkie średnice, a jednocześnie komfortowe odblokowanie
Jedyny w swoim rodzaju przód wtyku SUNCLIX
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław