Aprobata
Obudowy z profili pasmowych, Profil podstawowy, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 100 cm, kolor: jasnoszary (7035), Uwaga: potrzebna długość profilu = długość PCB – 16,2 mm
Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO płytek drukowanych o szerokości 72 mm
Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO płytek drukowanych o szerokości 72 mm
Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO płytek drukowanych o szerokości 108 mm
Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO dla szer. płytki druk. 108 mm
Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO płytek drukowanych o szerokości 122 mm
Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO do płytek drukowanych o szerokości 122 mm
Obudowy z profili pasmowych, Osłona, szerokość: 73 mm, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 100 cm, wysokość: 24 mm, kolor: transparentny, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB - 19 mm
Obudowy z profili pasmowych, Osłona, szerokość: 73 mm, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 100 cm, wysokość: 63,2 mm, kolor: transparentny, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB - 19 mm
Obudowy z profili pasmowych, Osłona, szerokość: 92 mm, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 100 cm, wysokość: 34 mm, kolor: transparentny, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB - 19 mm
"$pageName" na