Funkcja
Aprobata
Pasmo częstotliwości
Standard radiowy
Moduł bezprzewodowy Bluetooth/Ethernet, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, antena wewnętrzna, IP65, 9 V DC – 30 V DC, złącze M12, WEB, komendy AT i przycisk Mode
Łączony moduł bezprzewodowy Ethernet z połączeniem Bluetooth i z WLAN, antena wewnętrzna, WLAN: AP i Client, 2,4 i 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, połączenia PAN do 7, IP65, 9 – 30 V DC, złącze M12, WEB, komendy AT i przycisk Mode
Łączony moduł bezprzewodowy Ethernet z połączeniem Bluetooth i z WLAN, dołączona wymienna antena Omni, WLAN: AP i Client, 2,4 i 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, połączenia PAN do 7, IP65, 9 – 30 V DC, złącze M12, WEB, komendy AT i przycisk Mode
Zestaw do montażu urządzeń typu EPA na ścianie lub maszcie wraz z obejmami masztu o średnicy 25 - 85 mm, ruchomy w dwóch osiach celem optymalnego pozycjonowania, stal nierdzewna
"$pageName" na