Lista produktów – system połączeń DC

Filtr

70 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Napięcie znamionowe

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Złącze wtykowe - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: PV-CF-S, Złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Gniazdo

Złącze wtykowe - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: PV-CM-S, Złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Styk męski

Złącze wtykowe - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: PV-CF-S, Złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm², przekrój żyły maks.: 16 mm², prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Gniazdo

Złącze wtykowe - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: PV-CM-S, Złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm², przekrój żyły maks.: 16 mm², prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Styk męski

Fotowoltaiczne złącze wtykowe - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: PV-FT-CF-C, Fotowoltaiczne złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Gniazdo, długość kabla: 235

Fotowoltaiczne złącze wtykowe - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: PV-FT-CM-C, Fotowoltaiczne złącze wtykowe, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Styk męski, długość kabla: 235

Fotowoltaiczne złącze wtykowe - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Gniazdo, długość kabla: 130

Fotowoltaiczne złącze wtykowe - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Styk męski, długość kabla: 130

Fotowoltaiczne złącze wtykowe - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, przekrój żyły min.: 4 mm², Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Gniazdo, długość kabla: 130

Fotowoltaiczne złącze wtykowe - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, przekrój żyły min.: 4 mm², Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Styk męski, długość kabla: 130

70 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410