Złącza fotowoltaiczne

Złącza fotowoltaiczne

Wtyki firmy Phoenix Contact nadają się idealnie do okablowania systemów fotowoltaicznych i montażu bezpośrednio w miejscu instalacji. AC i DC, okrągłe i prostokątne: nasze złącza do fotowoltaiki spełniają wiele różnych wymogów. Naszą ofertę uzupełniają gniazda, technika przyłączeniowa PCB i akcesoria.

Go to Product Detail Page for item 1386384
PV-C3M-S 2,5-6 (-) - Zącze fotowoltaiczne
PV-C3M-S 2,5-6 (-) - Zącze fotowoltaiczne
1386384

Zącze fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1100 V DC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Sposób połączenia styku: Pin, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm, Zamiennik artykułu 1774687

Go to Product Detail Page for item 1386381
PV-C3F-S 2,5-6 (+) - Zącze fotowoltaiczne
PV-C3F-S 2,5-6 (+) - Zącze fotowoltaiczne
1386381

Zącze fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1100 V DC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Sposób połączenia styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm, Zamiennik artykułu 1774674

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - Złącze
PV-C4F-S 6-16 (+) - Złącze
1284634

Złącze, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm2, przekrój żyły maks.: 16 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 60 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Sposób połączenia styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - Złącze
PV-C4M-S 6-16 (-) - Złącze
1284632

Złącze, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm2, przekrój żyły maks.: 16 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 60 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Sposób połączenia styku: Pin, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1020776
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Złącze
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Złącze
1020776

Złącze, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Sposób połączenia styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1079531
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznych
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznych
1079531

Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznych, Rodzina produktów: SUNCLIX, rodzaj: Adapter, kolor: czarny, prąd obliczeniowy: 35 A, długość kabla: 150, Złącza łączyć ze sobą wyłącznie przy użyciu złączy tego samego producenta i typu. Podczas łączenia przestrzegać podanego napięcia znamionowego oraz prądu znamionowego. Dopuszczalna jest najmniejsza wspólna wartość.

Go to Product Detail Page for item 1050771
PV-C1F-C-HSG - Zącze fotowoltaiczne
PV-C1F-C-HSG - Zącze fotowoltaiczne
1050771

Zącze fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Sposób połączenia styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm

Korzyści

  • Szybkie i łatwe podłączanie przewodów w miejscu instalacji dzięki innowacyjnym szybkozłączom
  • Łatwe okablowanie: konfekcjonowanie bez specjalnych narzędzi
  • Niezawodne i trwałe połączenie dzięki komponentom z certyfikatem TÜV
  • Wysoka elastyczność dzięki przyłączom do przewodów o różnym przekroju
  • Przyszłościowe okablowanie systemów fotowoltaicznych dzięki kompleksowym rozwiązaniom
Technika przyłączeniowa AC

Technika przyłączeniowa AC

Technika przyłączeniowa AC serii PRC

Do strony AC systemów fotowoltaicznych dostępna jest szeroka oferta elementów przyłączeniowych do każdej klasy mocy. Są to okrągłe i prostokątne wtyki do urządzeń 1- i 3-fazowych oraz złączki przepustowe i odpowiednie akcesoria.

  • Napięcie do 690 V
  • Prądy do 70 A
  • Przekroje przewodów od 1,5 do 16 mm²
  • Przyłącze śrubowe lub zaciskane
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
Technika przyłączeniowa DC

Technika przyłączeniowa DC

Technika przyłączeniowa DC

Przepusty kablowe, złącza i szeroki wybór akcesoriów: innowacyjna i niezawodna technika przyłączeniowa DC ułatwia wykonanie okablowania modułów fotowoltaicznych, skrzynek przyłączeniowych i falowników.

  • Prąd do 65 A
  • Napięcie do 1500 V
  • Przekroje przewodów od 2,5 do 16 mm²

Złącza SUNCLIX do systemów fotowoltaicznych

Złącza SUNCLIX do łączenia modułów fotowoltaicznych
Złącza do fotowoltaiki w szklarni
Rozdzielacz DC na systemie fotowoltaicznym
Złącza SUNCLIX do łączenia modułów fotowoltaicznych

Złącza SUNCLIX firmy Phoenix Contact mogą być poddawane obróbce zautomatyzowanej. Posrebrzane styki zapewniają niższą rezystancję stykową w trybie pracy ciągłej.

Złącza z przyłączem zaciskanym zostały zaprojektowane do prądów o wartości do 40 A (TÜV) / 50 A (UL) i napięć do 1500 V (TÜV/UL).

Złącza do fotowoltaiki w szklarni

Innowacyjne przyłącze sprężynowe złączy DC pozwala na niezawodne i bezpieczne podłączanie przewodów o przekroju od 2,5 do 16 mm² bez specjalnych narzędzi. Umożliwia to wyjątkowo łatwy i szybki montaż na miejscu.

Rozdzielacz DC na systemie fotowoltaicznym

Nasze rozdzielacze Y i bezpieczniki szeregowe pozwalają na jeszcze większą elastyczność w okablowaniu fotowoltaicznym. Sąsiadujące szeregi można układać łatwo i niewielkim kosztem do punktu zaciskowego za pomocą jednego przewodu szeregu.

Chroń swoje urządzenia za pomocą zewnętrznych bezpieczników szeregowych i korzystaj z zalet odprowadzania ciepła i niewielkich rozmiarów urządzenia.

Wideo: złącza Sunclix – okablowanie systemów fotowoltaicznych
Łatwe i niezawodne okablowanie systemów fotowoltaicznych YouTube

SUNCLIX: łatwy montaż, bezpieczna eksploatacja

SUNCLIX umożliwi realizację bezpiecznego okablowania od modułu fotowoltaicznego do falownika. Obejrzyj film, aby poznać korzyści czarnych wtyków fotowoltaicznych.

Wideo: złącza okrągłe odwrócone i kątowe serii PRC
Złącza okrągłe odwrócone i kątowe serii PRC YouTube

PRC: solidne złącza zasilania o wysokim stopniu ochrony

System instalacyjny PRC umożliwia dwukierunkowy przesył energii do 35 A nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.

E-paper
Przegląd produktów do fotowoltaiki

Szukasz innowacyjnej i niezawodnej techniki przyłączeniowej do modułów fotowoltaicznych, falowników lub kompletnego systemu fotowoltaicznego? W takim razie jesteś tutaj w dobrym miejscu.

Otwórz e-paper
Oferta złączy fotowoltaicznych
Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.