Lista produktów – system połączeń AC

Filtr

54 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 16,00 mm, średnica przewodu maks.: 21,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Przepust kablowy, Rodzina produktów: PRC, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Rodzaj styku: Styk męski

Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 12,00 mm, średnica przewodu maks.: 16,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 8,00 mm, średnica przewodu maks.: 12,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 8,00 mm, średnica przewodu maks.: 21,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

Pokrywa ochronna - PRC COVER M - 1409237

Pokrywa ochronna, Rodzina produktów: PRC, Pokrywa ochronna, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny. Pasuje do wtyków (MS)

Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 8,00 mm, średnica przewodu maks.: 12,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 12,00 mm, średnica przewodu maks.: 16,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 16,00 mm, średnica przewodu maks.: 21,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 8,00 mm, średnica przewodu maks.: 21,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

54 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410