ST 4-HESI (6,3X32) - Złączka bezpiecznikowa
3036385

Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 6,3 x 32, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój:  0,08 mm2- 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wyjątkowo zwarta konstrukcja
Obustronny odczep kontrolny w dźwigience bezpiecznikowej