Alltid informert om hva som skjer!

Alltid informert om hva som skjer!

Den intelligente overspenningsbeskyttelsen PLUGTRAB PT-IQ advarer deg før anlegget mister beskyttelsen.

PLUGTRAB PT-IQ er et forutseende overspenningsbeskyttelsessystem fra Phoenix Contact. Din fordel: Beskyttelsesutstyret overvåkes flertrinnet. Det betyr at svikt er forutsigbart.

Dine fordeler

  • Forebyggende utskiftning av skadde avledere takket være flertrinnet visning og fjernmelding.
  • Direkte installering i Ex-sone 2 med beskyttelsesutstyr for egensikre strømkretser opptil Ex-sone 0
  • Rask og feilfri installering takket være monteringsskinneforbindere og kodede plugger
  • Ved hjelp av ytelsessterke forsyningsmoduler kan systemet utvides til opptil 28 beskyttelsesenheter
  • Enkel utskiftning av beskyttelsespluggen uten at driften avbrytes

PLUGTRAB PT-IQ: Intelligent overspenningsbeskyttelse med system

PLUGTRAB PT-IQ  

Entydige signalfarger angir beskyttelsesutstyrets status

PLUGTRAB PT-IQ er et system som består av kontroller og den egentlige overspenningsbeskyttelsen. Kontrolleren forsyner beskyttelsesutstyret og stiller samlefjernmeldingen til disposisjon for opptil 28 beskyttelsesmoduler.

Spesielt kan fremheves den flertrinnede fjernmeldingen og signaliseringen av beskyttelsesutstyret. Hver spenningsbegrenset komponent i beskyttelseskoblingen overvåkes på en intelligent måte.

Et gult statussignal signaliserer at ytelsesgrensen er nådd som følge av hyppig overspenning. Avlederne er da fremdeles funksjonsdyktige, og anlegget også fortsatt beskyttet. Det anbefales likevel å foreta en utskiftning for å unngå unødvendige servicetiltak.

Grønn: Beskyttelsesutstyr OK

Gul: Effektgrensen nådd, utskiftning anbefales

Rød: Overbelastet, utskiftning nødvendig

Spesiell beskyttelse for potensielt eksplosive områder

Potensielt eksplosive områder  

PT-IQ Ex kan installeres direkte i Ex-sone 2

Med produktene PLUGTRAB PT-IQ Ex kan vi nå for første gang tilby overspenningsbeskyttelsesutstyr med hjelpeenergiforsyning for tennbeskyttelsesgrad "Egensikkerhet", som er tillatt installert i Ex-sone 2.

PT-IQ Ex overvåker egensikre strømkretser opptil Ex-sone 0 permanent. Også her oppdages og signaliseres skadet utstyr direkte.

Godkjennelsene i henhold til ATEX og IECEx åpner for bruk over hele verden.

Typiske bruksområder for PT-IQ Ex:

  • Prosessteknikk
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
  • Energiteknikk
  • Trafikkteknikk og bygningsautomasjon

Ytterligere fordeler ved produktserien PLUGTRAB PT-IQ

PT-IQ-tilkoblingsteknikk  

Forskjellige tilkoblingsteknikker: Skru- og push-in-tilkobling

  • Vibrasjonssikker installering – den nye låsemekanismen gir solid feste også ved installeringer i røffe omgivelser.
  • Plassbesparende installering: På kun 17,5 mm bredde kan opptil fem signalledere beskyttes.
  • Energieffektiv: Beskyttelsesmodulenes grønne lysdioder kan kobles ut sentralt på kontrolleren.
  • Variable tilkoblingsteknikker: Velg mellom vanlig skrutilkoblings- og den praktiske push-in-tilkoblingsteknikken.

PLUGTRAB PT-IQ – enkel installering

Se videoen, og opplev hvordan du både raskt og enkelt kan omsette kablingen av PLUGTRAB PT-IQ og implementeringen i et fjernmeldekonsept.

Ønsker du mer informasjon?

Velg en av lenkene for å få en oversikt over de forskjellige koblingsvariantene samt detaljert produktinformasjon.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00