Vekselretterkommunikasjon Et stort antall ferdige drivere og funksjonsblokker forenkler idriftsettelsen. Denne varianten gir fleksibilitet for modulære utvidelser.
Utfordring
Økonomisk effektivitet i solenergianlegg
For å sikre solenergianleggenes økonomiske effektivitet må samtlige komponenter være rustet for de krevende forholdene over lengre tid. Men selv den beste maskinvare kan også bare settes ukomplisert og friksjonsfritt i drift så lenge påkrevd programvare er moden og velprøvd.
Eksisterende funksjonsblokker åpner for bruk av forskjellige vekselrettere eller energimåleutstyr uten omstendelig analyse av protokollen. Dermed kan programmeringens fokus ligge fullt og helt på databehandling og kommunikasjon.
Løsning
Ferdige funksjonsblokker letter implementeringen av solenergiprosjekter
Funksjonsblokker i programvarebibliotek Solarworx
Med vårt programvarebibliotek Solarworx i programmeringsprogrammet PLCnext Engineer fra Phoenix Contact kan solenergiprosjekter implementeres helt enkelt. Her finnes det drivere for datalogger og grensesnitt for vekselrettere, energimålere og portaler. Komplekse moduler, blant annet for beregning av solens plassering og sporing av solcelle-trackere og for avlesning av miljøsensorer, inngår også. Vi utvikler stadig nye drivere og funksjonsblokker for tilkobling av flere vekselretter. Som et resultat av dette er den tekniske innsatsen ved idriftsettelse av solenergianlegg fortsatt lav.
Phoenix Contact tilbyr programvarebiblioteker spesielt for solenergianlegg, som utvides kontinuerlig med forskjellige funksjoner. Ferdige funksjonsblokker muliggjør ukomplisert kommunikasjon med vekselrettere. De gjør det for eksempel mulig å lese av generell vekselretterinformasjon som serienummer eller vekselrettertype. Utover dette kan vanlige vekselstrøms- og likestrømsmåleverdier fastsettes, for eksempel aktuell forsyningseffekt eller utbytte. Registrering av hendelses- og statusmeldinger som er typisk for vekselrettere, er heller ikke noe problem. Porteføljen avrundes med funksjonsblokker for styring av solenergi-systemer. Phoenix Contact støtter systemintegratorer og brukere som tar i bruk den åpne standarden SunSpec®, med kompatible funksjonsblokker.
SunSpec®-Alliance er en global brukerorganisasjon med flere enn 170 deltakere fra fagmiljøet for solenergi. Den har som mål å definere kommunikasjonsstandarder for slik å åpne for Plug-and-Play-løsninger. Det reduserer kostnadene og kompleksiteten i solenergisystemer og gjør dem mer attraktive for investorer.
Dine fordeler
- Redusert engineering takket være forprogrammerte funksjonsblokker
- Pålitelig drift av solenergianlegget grunnet omfattende testing av funksjonsblokkene
- Fleksibilitet grunnet programmeringsstandard IEC 61131, som benyttes internasjonalt
- Kontinuerlig økt funksjonsomfang grunnet regelmessig utvidelse av blokkbiblioteket
Kontakt
Produkter
Ennå ikke funnet et optimalt produkt?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.