Avkastninger fra solcelleenergi i sanntid

Oversikt

Solcellepark  

Solcelleparken Kieswerk i nærheten av Freienhufen

  • Envalue GmbH installerer og drifter solcelleparker for investorer og kan vise til utallige referanser i Europa.
  • De mest forskjellige driftsverdier må måles kontinuerlig slik at man kan reagere raskest mulig på feil.
  • For å samle inn og overføre solcelleparkens data benytter Envalue en systemløsning fra Phoenix Contact.
  • Komponentenes industrikvalitet sikrer optimal tilgjengelighet og åpner for raskt vedlikehold som sørger for å opprettholde avkastningen hvis anleggsfeil skulle oppstå.

Kundeprofil

Envalue GmbH i Hofkirchen har spesialisert seg på å installere og drifte solcelleparker for investorer. Bedriften kan vise til utallige referanser i Tyskland og Europa.

Anvendelse

Envalue drifter blant annet solcelleparken Kieswerk i nærheten av Freienhufen, som har en samlet effekt på rundt 3,1 MWp. Rundt 13 000 krystallinske moduler er fast satt opp og slått sammen til 528 strenger. Solcelleparken dekker et areal på ca. 52 hektar og er inndelt i tre områder som er tilordnet henholdsvis en vekselretter. Disse omformer likespenning til vekselspenning, og mater deretter en transformator som transfomerer spenningen opp til 20 kV. Generert vekselspenning overføres deretter via jordkabel til nettilkoblingspunktet, som ligger rundt fem kilometer unna.

Selv ikke store solcelleparker er som standard utstyrt med et kontinuerlig bemannet kontrollrom på stedet. Samtidig har driftsansvarlige og tilhørende investorer alltid maksimale avkastninger for øye. Derfor må driftsbetingelser som strøm, spenning, solstråling og mange andre verdier måles kontinuerlig slik at man kan reagere raskest mulig på feil. For å samle inn og overføre data kreves en robust systemløsning som også tåler de spesielle kravene i industrielle omgivelser.

Løsning

Strengsikring  

Hver streng sikres enkeltvis

Målekjeden begynner med strengene: Henholdsvis 16 eller 24 strenger føres sammen i generatortilkoblingsboksen og sikres enkeltvis. Henholdsvis en dobbelstreng føres gjennom en av åpningene på Solarcheck-modulen, slik at strengstrømmen kan registreres. Spenningen og omgivelsestemperaturen kan også måles med Solarcheck-målemodulen. De analoge dataene behandles i en målemodul, digitaliseres og videresendes via Modbus-protokoll.

Overspenningsbeskyttelsen Valvetrab for DC-området og Plugtrab for sikring av kommunikasjonsledningen, en strømforsyning Uno samt tilkoblingsteknikken fra Phoenix Contact kompletterer generatortilkoblingsboksens utstyr. Den samlede DC-strømmen overføres til vekselretteren via en frikoblingsenhet. Dataene til samtlige generatortilkoblingsbokser, dataene til vekselretterne samt dataene på transformatorstasjonens nettilkoblingspunkt føres sammen i dataloggerskapet. Der er en Inline-kontroller ILC 191 installert som kjernekomponent som solcellemanagement-applikasjonen kjører på og som har blitt programmert via funksjonsblokkene til biblioteket Solarworx.

Rüdiger Haslinger, prosjektleder hos Envalue, sier følgende: "Med funksjonsblokkene fra biblioteket Solarworx kan man avlese data fra samtlige vanlige vekselrettere på markedet, noe som forenklet programmeringen hos oss. Teamet hos Phoenix Contact er også en god støtte når det gjelder tilknytning." En spesiell utfordring er tilknytningen til styresystemet til direktemarkedsførerne. Men også denne funksjonen er mulig uten større programmeringsarbeid.

Automatikkskap med nettbrett til Smartblue-portal  

Feil oppdages raskt på Smartblue-portalen

Full oversikt med Smartblue

Det komplette anleggsbildet, som består av regelmessig oppdaterte verdier for dobbelstrengenes strøm og spenning, dataene fra vekselretterne samt omgivelsesforholdene i parken som temperatur, solstrålingens intensitet og mye annet, samles inn i intervaller fra ett til fem minutter og sendes via Internett til serverne til programvareprodusenten Smartblue i München hvert 15. minutt. Fra de nakne tallrekkene henter man her ut verdifull informasjon.

For å utfiltrere relevant informasjon raskest mulig er spesielle programvarerutiner utviklet. Feilmeldinger med samme årsak vil dermed samles i en felles melding. Feilmeldinger som oppstår gjentatte ganger genererer en såkalt stabelfeil som kun vises én gang på kontrollstasjonen. I praksis betyr det for eksempel at en defekt modul, en utløst sikring i generatortilkoblingsboksen eller en ettergivende pluggforbindelse i en streng vil oppdages på kort tid.

Fasit

På spørsmål om hva som skiller løsningen til Phoenix Contact fra andre løsninger på fotovoltaikkområdet, trenger ikke Rüdiger Haslinger å tenke lenge: "Forskjellen ligger i den robuste industrikvaliteten hos Phoenix Contact. I motsetning til målekretskortene hos konkurrentene, der strengene tilkobles direkte, forekommer det for eksempel ved målemodulen Solarcheck ingen varmeutvikling, ettersom målingen foregår berøringsfritt."

Produkter

BeskrivelseTypeArt.nr.
SCK-målemodul for overvåking av solenergianleggSCK-M-I-8S-20A2903241
SCK-målemodul for overvåking av solenergianleggSCK-M-I-4S-20A2903242
SCK-målemodul for overvåking av solenergianleggSCK-M-U-1500V2903591
SCK-kommunikasjonsmodulSCK-C-MODBUS2901674
Inline-controllerILC 191 ETH 2TX2700976
Program- og konfigureringsminneSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Inline-RS-485/-422-funksjonsklemmeIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
Primærtaktet strømforsyning UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60W2902992
Primærtaktet strømforsyning QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/52866750
Avbruddsfri strømforsyning med IQ TechnologyQUINT-UPS/24DC/24DC/52320212
Industriell UMTS/GSM-ruter med Ethernet-grensesnittPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
Ethernet Switch, fire TP-RJ45-porter, en fiberoptisk port, 100 Mbit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX2891027
Ethernet Switch, fire TP-RJ45-porter, en fiberoptisk port, 100 Mbit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM2891029
Sikring, 10,3 mm x 38 mm, opptil 1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV3061348
Overspenningsavleder for 2-polede, isolerte likespenningssystemer 1000 V DCVAL-MS 1000DC-PV/2+V2800628
Universell, pluggbar lyn-/overspenningsavlederVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+12800187
Overspenningsbeskyttelsesplugg til basiselementPT 3-PB-ST2858030
BeskrivelseTypeArt.nr.
SCK-målemodul for overvåking av solenergianleggSCK-M-I-8S-20A
SCK-målemodul for overvåking av solenergianleggSCK-M-I-4S-20A
SCK-målemodul for overvåking av solenergianleggSCK-M-U-1500V
SCK-kommunikasjonsmodulSCK-C-MODBUS
Inline-controllerILC 191 ETH 2TX
Program- og konfigureringsminneSD FLASH 2GB APPLIC A
Inline-RS-485/-422-funksjonsklemmeIB IL RS 485/422-PRO-PAC
Primærtaktet strømforsyning UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60W
Primærtaktet strømforsyning QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/5
Avbruddsfri strømforsyning med IQ TechnologyQUINT-UPS/24DC/24DC/5
Industriell UMTS/GSM-ruter med Ethernet-grensesnittPSI-MODEM-3G/ROUTER
Ethernet Switch, fire TP-RJ45-porter, en fiberoptisk port, 100 Mbit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX
Ethernet Switch, fire TP-RJ45-porter, en fiberoptisk port, 100 Mbit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM
Sikring, 10,3 mm x 38 mm, opptil 1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV
Overspenningsavleder for 2-polede, isolerte likespenningssystemer 1000 V DCVAL-MS 1000DC-PV/2+V
Universell, pluggbar lyn-/overspenningsavlederVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
Overspenningsbeskyttelsesplugg til basiselementPT 3-PB-ST

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: