Nettorganisering med optiske fibre

Nettorganisering med optiske fibre

Støysikker og ytelsessterk

Dataoverføring via optiske fibre.

Våre fiberoptiske omformere støtter kommunikasjonsprotokollene PROFIBUS, Modbus/RTU og Ethernet, som er vanlige innen fjernstyreteknikk, samt grensesnittene RS-232 og RS-485. Elektromagnetisk støysikkerhet, høykvalitetspotensialskillet i den optiske strekningen samt avstander opptil 45 km er de vesentlige fordelene sammenlignet med vanlig kobberbundet dataoverføring. Sikre deg disse fordelene ved krevende fjernstyreapplikasjoner.

Dine fordeler

  • Automatisk overvåking og visning av den optiske signalkvaliteten
  • Advarsel mot svikt via potensialfri koblingskontakt
  • Visning av driftstilstanden via diagnostikk-LED
  • Robuste enhter med utvidet temperaturområde
  • Komponentspesifikke godkjennelser: ATEX, UL HazLoc, høydedrift opptil 5000 m

Modulær PSI-MOS-HUB

Samtlige PSI-MOS-omformere er modulært oppbygd. De kan kombineres til en modulær HUB ved hjelp av en strømforsyning og ytterligere komponenter.

Feltbuss-HUB  

Kombiner kobber og optiske fibre etter ønske

Rask diagnostikk ved feil

Fiberoptisk topologi  

Redundant nettorganisering av anleggsdeler ved hjelp av fiberoptiske medieomformere

I tillegg til mange forskjellige diagnostikk-LED-er har medieomformeren Link-Manage­ment-funksjonen (Link Fault Pass Through). Denne sørger for permanent overvåking av forbindelsen. Begge sider av nettverksforbindelsen kan oppdage Link-tap umiddelbart. Hele forbindelsesstrekningen via den optiske banen er like transparent som ved ren kobberkommunikasjon. Ved nettsvikt kobles overføringsstrekningen ut. Redundansmekanismer kan aktiveres direkte.

Signalisering av FEF-funksjonen (Far End Fault) til medieomformerne gjør det i tillegg mulig å lokalisere segmentet som har feil dersom Link-tap har oppstått.

Kommunikasjon med anlegg som ligger langt unna, via optiske fibre

Fiberoptisk topologi  

Nettorganisering av anlegg som ligger langt unna, med optiske fibre

En fordel ved optisk dataoverføring er det faktum at maksimal rekkevidde kan økes. Med en kobberbasert Ethernet-kommunikasjon kan kun avstander opptil 100 meter mellom to enheter dekkes.

Denne avstanden er tilstrekkelig for mindre anlegg, ved kommunikasjon med anlegg som ligger langt unna, er den likevel for kort. Hvis du derimot benytter optiske ledninger og industrielle medieomformere eller svitsjer, kan avstander opptil flere kilometer dekkes ved punkt-til-punkt-forbindelser.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk